Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.
Neugart: Getriebe für die Druckindustrie
Hersteller von Druckmaschinen suchen vor allem nach langlebigen Getrieben, die einen homogenen Gleichlauf ermöglichen. Ein Schlüssel ist dabei eine optimal ausgelegte Schrägverzahnung. Denn durch das kontinuierliche Abwälzen der Zähne wird der Effekt des Einzahnens quasi eliminiert. Druckbilder lassen sich dadurch erheblich verbessern.
Ein Aufheizen der Maschine durch S1-Dauerbetrieb lässt sich durch intelligente Getriebetechnik verhindern, wie es beispielsweise beim Walzenantrieb mit höchsten thermischen Drehzahlen benötigt wird.
Planetengetriebe von Neugart bieten mit Schrägverzahnung und reibungsoptimiertem Abwälzverhalten die perfekte Lösung. Bei Etikettiermaschinen bestehen vielfältigste Anforderungen an das Getriebe, je nach Performance der Maschine. Der Fokus liegt dabei meist auf der Wirtschaftlichkeit.
Die Antriebslösungen von Neugart bieten so eine Antwort für jeden Abschnitt im Druckprozess. In unserem umfangreichen Produktsortiment findet sich gewiss die passende Lösung.
Ihre Vorteile:
- Zuverlässige und langlebige Getriebe: Unsere Planetengetriebe kommen ohne Schmierstoffwechsel aus – und das ein Leben lang. Das von uns entwickelte, einzigartige Design ermöglicht ein lebensdauergeschmiertes Getriebe, das zuverlässig seinen Dienst erledigt.
- Intelligente Software rund ums Produkt: Es ist gar nicht so einfach, das richtige Getriebe zu einer Anwendung zu finden. Die Anwendungen sind komplex, viele Faktoren spielen eine Rolle. Software-Tools von Neugart bringen Licht ins Dunkel und sind einfach zu bedienen.
- Erfahren im Antrieb: Bei Neugart liegt der Fokus seit Jahrzehnten auf der Antriebstechnik. Darum scheuen unsere Planetengetriebe auch keine Herausforderung, egal wie speziell, anspruchsvoll oder komplex sie auch erscheinen mag.
- Sie erhalten ein besseres Endprodukt: Mit der richtigen Verzahnung schaffen Sie mehr Wert. Verbessern Sie etwa die Qualität der Oberfläche oder der Druckbilder. Bei der Wahl der passenden Verzahnung für Ihre Anwendung beraten wir Sie gerne.
Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.
Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.
Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.
Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.
Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.
Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.
Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.
Das vielseitige Winkelgetriebe mit Spiralbogenverzahnung für einen leisen Antrieb.
Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.