Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.
Neugart: Getriebe für Landmaschinen
Die Landwirtschaft ist längst im Hightech-Zeitalter angekommen. Große Erntemaschinen fahren über die Äcker und auch beim Ausbringen von Saat und Dung oder beim Füttern oder Melken der Tiere ist Technik gefragt, die vor allem widerstandsfähig und langlebig sein muss.
Darum haben wir bei Neugart gemeinsam mit unseren Kunden Planetengetriebe entwickelt, die den rauen Bedingungen auf dem Land trotzen. Sie halten heftigste Umweltbelastungen aus, und funktionieren auf dem Acker sowie im Stall. Auch schwankende Umgebungstemperaturen und Schmutz stellen für unsere Getriebe kein Hindernis dar.
Doch auch in der Agrarindustrie liegt der Teufel im Detail: Für manche Anwendung muss eine spezielle Lösung entwickelt werden, mit Extras wie Tieftemperaturschmierstoffen. Unsere Stärke liegt auch darin, die Bedürfnisse unserer Kunden und des Marktes zu verstehen und daraus die richtigen Schlüsse in der Produktentwicklung zu ziehen.
Ihre Vorteile:
- Zuverlässige und langlebige Getriebe: Unsere Planetengetriebe kommen ohne Schmierstoffwechsel aus – und das ein Leben lang. Das von uns entwickelte, einzigartige Design ermöglicht ein lebensdauergeschmiertes Getriebe, das zuverlässig seinen Dienst erledigt.
- Weltweit für Sie im Einsatz: Es gibt wohl kein Land der Erde, in dem keine Neugart-Getriebe laufen. Ein engmaschiges Netz erfahrener Vertriebsingenieure ist rund um die Welt gespannt. So ist immer jemand für Sie da – ganz egal wo Sie gerade sind.
- Dynamische und robuste Getriebe: Neugart-Getriebe sind dynamisch und strapazierfähig. Unsere Kunden brauchen zuverlässige Technik, die fehlerlos funktioniert. Das liefern wir mit unseren clever designten Planetengetrieben.
- Standhaft auch unter extremen Bedingungen: Die Planetengetriebe von Neugart halten vieles aus. Dank optimierter Dichtung und anwendungsabhängiger Schmierstoffe funktionieren unsere Antriebe auch bei – 40 °C oder sind mit höchsten Schutzklassen, wie IP69K, geschützt.
Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.
Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.
Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.
Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.
Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.
Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und lebensdauergeschmiert.
Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.
Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.
Das Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle für High-Load-Applikationen
Das Planetengetriebe für industrielle Flurförderfahrzeuge. Kompakt und höchst belastbar.