Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

PLE

Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

Zum Produkt
PLQE

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

Zum Produkt
PLPE

Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.

Zum Produkt
PLHE

Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.

Zum Produkt
PSBN

Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.

Zum Produkt
PSN

Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.

Zum Produkt
PLN

Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.

Zum Produkt
PLFE

Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PFHE

Das Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle für High-Load-Applikationen

Zum Produkt
PSFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PLFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe für Höchstleistungen – schnell und einfach montiert.

Zum Produkt
WPLE

Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

Zum Produkt
WPLQE

Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.

Zum Produkt
WPLPE

Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und lebensdauergeschmiert.

Zum Produkt
WPLHE

Wirtschaftlich und mit starkem Abtriebslager: das Winkelgetriebe WPLHE

Zum Produkt
WPLN

Das vielseitige Winkelgetriebe mit Spiralbogenverzahnung für einen leisen Antrieb.

Zum Produkt
WPLFE

Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.

Zum Produkt
WPSFN

Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.

Zum Produkt
WGN

Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.

Zum Produkt
HLAE

Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.

Zum Produkt
NGV

Das Planetengetriebe für industrielle Flurförderfahrzeuge. Kompakt und höchst belastbar.

Zum Produkt
Die Werkzeugmaschine wird hier als Anwendungsbeispiel für Feintechnik gezeigt.

Werkzeugmaschinen

Neugart: Getriebe für Werkzeugmaschinen

Wo gedreht, gefräst und gebohrt wird, ist keine Anwendung wie die Andere. Es ist wichtig, Komponenten einzusetzen, die genau auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet sind. Darum gibt es die Planetengetriebe von Neugart. Unsere erfahrenen Entwicklungs- und Vertriebsingenieure verstehen, welche Lösung zu Ihrer Anwendung passt.

Hauptantriebe brauchen eine hohe Verdrehsteifigkeit und optimierte Drehmomente. Wenn Werkstücke µm-genau positioniert werden müssen, kommt es auf ein geringes Verdrehspiel an – oft unter einer Winkelminute. Kombiniert mit Ritzel-Zahnstangen Varianten oder dem richtigen Antriebskonzept – wie beispielsweise der Master Slave Funktionsweise – sind unsere Getriebe prädestiniert für diesen Einsatz. Eine intelligente Konstruktion und die hohe Variantenvielfalt sind für uns selbstverständlich.

Ob Werkzeug- oder Teilehandling - auch auf den Nebenachsen der Werkzeugmaschinen müssen Sie mit Getrieben von Neugart keine Kompromisse eingehen. Wir liefern schnell zu positionierende Antriebe durch die optimierten Massenträgheitsmomente und das zu einem fairen Preis.

Ihre Vorteile:

  • Zuverlässige und langlebige Getriebe: Unsere Planetengetriebe kommen ohne Schmierstoffwechsel aus – und das ein Leben lang. Das von uns entwickelte, einzigartige Design ermöglicht ein lebensdauergeschmiertes Getriebe, das zuverlässig seinen Dienst erledigt.
  • Intelligente Software rund ums Produkt: Es ist gar nicht so einfach, das richtige Getriebe zu einer Anwendung zu finden. Die Anwendungen sind komplex, viele Faktoren spielen eine Rolle. Software-Tools von Neugart bringen Licht ins Dunkel und sind einfach zu bedienen.
  • Erfahren im Antrieb: Bei Neugart liegt der Fokus seit Jahrzehnten auf der Antriebstechnik. Darum scheuen unsere Planetengetriebe auch keine Herausforderung, egal wie speziell, anspruchsvoll oder komplex sie auch erscheinen mag.
  • Sie erhalten ein besseres Endprodukt: Mit der richtigen Verzahnung schaffen Sie mehr Wert. Verbessern Sie etwa die Qualität der Oberfläche oder der Druckbilder. Bei der Wahl der passenden Verzahnung für Ihre Anwendung beraten wir Sie gerne.

„Angefangen von der sehr guten Beratung über die schnelle Bemusterung, bis hin zur Serienfreigabe war es stets eine offene und sehr gute Zusammenarbeit mit Neugart. Das Gesamtkonzept verbunden mit einem fairen und attraktiven Preis hat uns überzeugt.“

Dipl.-Ing. (FH) Achim Wohlfarth | Gruppenleiter Forschung und Entwicklung | Werkstück- & Werkzeugmanagement | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

Anwenderbericht: Schnelles Werkzeugmanagement für produktive Bearbeitungszentren

Die Entwicklung der Baugruppen rund um das Werkstück- und Werkzeugmanagement liegt bei der Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH in den Händen von Herrn Achim Wohlfarth. In dieser Position achtet er stets auf die bestmögliche Lösung für die Heller Werkzeugmaschinen: „Das Neugart Planetengetriebe ist wie gemacht für das Kettenmagazin der Heller Bearbeitungszentren. Technisch und wirtschaftlich haben wir damit die beste Antriebslösung gefunden.“

Der Stammsitz der Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH liegt im schwäbischen Nürtingen. Vor über 120 Jahren gegründet, hat sich Heller über die Jahrzehnte hinweg zu einem weltweit führenden Anbieter in den wichtigsten Märkten der Zerspanung entwickelt. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen, bestehend aus modernsten Werkzeugmaschinen und Fertigungssystemen, intelligenten Applikationen und einem umfassenden Service. In den fünf Produktionswerken in Deutschland, England, Brasilien, USA und China, sowie einem Netzwerk von über 30 Vertriebs- und Serviceniederlassungen, beschäftigt Heller weltweit über 2.500 Mitarbeiter. Heller zählt zu den Top-Adressen für hochproduktive Fertigungslösungen in der Fahrzeugindustrie wie auch deren Zulieferern, der Hydraulik- und Pneumatikindustrie, der Energietechnik, sowie in weiteren Branchen des allgemeinen Maschinenbaus.

Die Firma Heller optimiert kontinuierlich die Maschinenkonzepte und Lösungen für ihre Kunden. Das Ziel ist es, durch strukturierte Leistungen die Maschinen an neue technologische Herausforderungen anzupassen und die Verfügbarkeit sicherzustellen. Dadurch unterstützt Heller die Kunden bei der wettbewerbsfähigen Erfüllung ihrer Produktionsaufgaben.

Insbesondere das Werkzeugmanagement ist bei den Bearbeitungszentren ein zentraler Baustein. Das Werkzeug wird in einem Kettenmagazin oder Regalmagazin gelagert und über die Verschiebeeinrichtung, bzw. einen Lader für den Werkzeugwechsler positioniert. Das neue Werkzeug wird über den Werkzeugwechsler in die Arbeitseinheit und damit den Bearbeitungsprozess eingebracht, sowie parallel das verwendete Werkzeug ausgewechselt. Die Optimierung des Werkzeugmanagements rechnet sich durch kürzere Werkzeugwechselzeiten, kürzere Span-zu-Span-Zeiten und folglich schnellere Bearbeitungszeiten für die Kunden.

Die Anforderungen der Kunden und Anwender der Bearbeitungszentren sind sehr hoch und verlangen einen reibungslosen Betrieb der Maschinen rund um die Uhr. Gleichzeitig sollen die Werkzeugmaschinen unter den rauen Umweltbedingungen wartungsoptimiert konstruiert sein, um eine hohe Maschinenverfügbarkeit zu erreichen.

Insbesondere die in der spanenden Bearbeitung eingesetzten Kühlschmierstoffe plus der dabei entstehende Ölnebel stellen extreme Anforderungen an die eingesetzten Werkstoffe der Maschinenkomponenten.   Darüber hinaus sollte das neue Kettenmagazin für die Bearbeitungszentren modular aufgebaut sein, um es an verschiedene Maschinenbaureihen adaptieren zu können. Ebenso war die Forderung von Heller, mit dem gleichen Antriebskonzept unterschiedlichste Größen des Kettenmagazins anzutreiben. Dabei waren neben den technischen Aspekten auch wirtschaftliche Gesichtspunkte in der Konzeption wesentlich.

Die Lösung für diese Aufgabenstellung ist ein Neugart Planetengetriebe, das im Zusammenspiel mit einem Servomotor das Kettenmagazin antreibt. Die Herausforderung besteht in der exakten Positionierung des Werkzeugs zur Übergabeposition für den Werkzeugwechsler. Dafür muss das Getriebe sehr schnell beschleunigen, sehr verdrehsteif sein und ein geringes Verdrehspiel aufweisen – auch bei unterschiedlichsten Beladesituationen des Kettenmagazins. Ein entscheidendes Merkmal der Bearbeitungszentren ist die Span-zu-Span-Zeit. Maßgeblich für eine kurze Span-zu-Span-Zeit ist ein schneller Werkzeugwechsel und kürzeste Werkzeug-Bereitstellungszeiten durch ein agiles Werkzeugmagazin. Das bietet dem Kunden entscheidende Kostenvorteile.

Die Anforderungen an das Planetengetriebe wurden mit der frei verfügbaren Auslegungs- und Berechnungssoftware Neugart Calculation Program (NCP) berechnet. „Die zugrunde gelegten Zyklusdaten sind mit der jahrelangen Erfahrung unseres Teams optimiert worden.“, erklärt Achim Wohlfarth, Gruppenleiter Forschung und Entwicklung, Werkstück- & Werkzeugmanagement bei Heller. Auch die verschiedenen Beladesituationen und Varianten konnten mit NCP abgebildet und für die Auswahl des Planetengetriebes in die Analyse mit einbezogen werden. „Dadurch waren wir in der Lage, das Getriebe auch hinsichtlich der Energieeffizienz und des Wirkungsgrades im Dauerfestigkeitsbereich bestmöglich zu bestimmen.“, so Wohlfarth.

Die Anbindung des Planetengetriebes erfolgt über einen montagefreundlichen, wie auch zeitsparenden Vierkantflansch. Im Vergleich zum vorherigen Konzept eines Wettbewerbers bietet das Neugart Planetengetriebe sowohl für Heller, als auch deren Maschinenanwender wirtschaftliche Vorteile durch die hohe Energieeffizienz. Nachdem das passende Getriebe ausgesucht war, wurde dieses von Heller ausgiebig bezüglich der Steifigkeit und des Verdrehspiels getestet. „Unsere Testergebnisse bestätigten die hohen Erwartungen an das Planetengetriebe und haben diese sogar stellenweise übertroffen.“, berichtet Wohlfarth. Die weitere Validierung erfolgte in einer realen Testapplikation, die am Montagestandort des Kettenmagazins bei Heller in England stattfand. Daraufhin wurden zwei Bearbeitungszentren im Kundeneinsatz mit dem neuen Getriebe getestet und die positive Rückmeldung der Kunden führte dann zur technischen Freigabe der neuen Getriebe. Die Serienfreigabe der Neugart Planetengetriebe fand in einem fließenden, sowie nahtlosen Übergang auf die neuen Kettenmagazine statt. Beide Partner haben sich perfekt aufeinander abgestimmt.  

Auch der After-Sales Service ist in der Werkzeugmaschinenbranche sehr wichtig und wurde während der Projektierung berücksichtigt. Bei einem Ausfall eines bereits im Feld eingesetzten Planetengetriebes kann das Vorgängermodell durch ein wartungsfreies Neugart Planetengetriebe kompatibel ausgetauscht werden. Über ein Service Pack wird ein Software Update an der Maschinensteuerung durchgeführt und automatisch die entsprechenden Parameter des Planetengetriebes eingespielt. Da das Planetengetriebe auch in der Serienproduktion bei Heller eingesetzt wird, hat der Maschinenanwender eine zusätzliche Sicherheit für die schnelle Verfügbarkeit im Servicefall. Das Ersatzteil ist im Bedarfsfall schnell versandbereit. Auf eine doppelte Lagerhaltung kann somit bei Heller ebenfalls verzichtet werden. Das Werkzeugmagazin ist durch den Kettenaufbau sehr flexibel und bietet in mehreren Varianten Platz für 50 bis 160 Werkzeuge. Je nach Kundenwunsch kann es entweder mit SK 40 bzw. 50 oder auch HSK-A 63 bzw.100 Werkzeugaufnahmen konfiguriert werden. Die Kettenmagazine werden modular in mehreren Heller Maschinen eingesetzt und sind sowohl in den 4-Achs-Bearbeitungszentren, als auch den 5-Achs-Bearbeitungszentren enthalten. Damit deckt das Heller-Werkzeugmanagement, angetrieben vom Neugart Planetengetriebe, alle Anforderungen an ein modernes Bearbeitungszentrum ab.

Die Anwendung im Bearbeitungszentrum ist ein gutes Beispiel für den gelungenen und positiven Start in der Zusammenarbeit der beiden baden-württembergischen Unternehmen. „Für die zukünftige Überarbeitung und Neukonzeption weiterer Komponenten der Werkzeugmaschinen wird selbstverständlich auch der Mehrwert der Neugart Planetengetriebe geprüft und getestet.“, führt Wohlfarth aus. Die von Neugart entwickelten Getriebelösungen werden damit auch zukünftig einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Heller Maschinen leisten.

Wir haben die passenden Getriebe für Ihre Branche:

Erweitere Eigenschaften anzeigen

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

Baugrößen
Nenn-Drehmoment
15-260 Nm
Nenn-Drehmoment
133-2301 lbf in
Verdrehspiel
7-15 arcmin
Verdrehspiel
7-15 arcmin
Kippmoment
37-232 Nm
Kippmoment
327-2050 lbf in
Schutzart
IP54

Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.

Baugrößen
Nenn-Drehmoment
15-260 Nm
Nenn-Drehmoment
133-2301 lbf in
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Kippmoment
12-109 Nm
Kippmoment
107-967 lbf in
Schutzart
IP54

Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.

Baugrößen
Nenn-Drehmoment
14-260 Nm
Nenn-Drehmoment
124-2301 lbf in
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Kippmoment
12-109 Nm
Kippmoment
107-967 lbf in
Schutzart
IP54

Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.

Nenn-Drehmoment
28-950 Nm
Nenn-Drehmoment
248-8408 lbf in
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Kippmoment
203-2887 Nm
Kippmoment
1800-25552 lbf in
Schutzart
IP65

Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.

Nenn-Drehmoment
27-1800 Nm
Nenn-Drehmoment
239-15931 lbf in
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Kippmoment
191-2535 Nm
Kippmoment
1690-22434 lbf in
Schutzart
IP65

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.

Nenn-Drehmoment
28-950 Nm
Nenn-Drehmoment
248-8408 lbf in
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Kippmoment
132-2445 Nm
Kippmoment
1170-21639 lbf in
Schutzart
IP65

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe für Höchstleistungen – schnell und einfach montiert.

Nenn-Drehmoment
27-1800 Nm
Nenn-Drehmoment
239-15931 lbf in
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Kippmoment
132-4957 Nm
Kippmoment
1170-43870 lbf in
Schutzart
IP65

Das vielseitige Winkelgetriebe mit Spiralbogenverzahnung für einen leisen Antrieb.

Nenn-Drehmoment
22-800 Nm
Nenn-Drehmoment
195-7081 lbf in
Verdrehspiel
3-5 arcmin
Verdrehspiel
3-5 arcmin
Kippmoment
322-2225 Nm
Kippmoment
2846-19693 lbf in
Schutzart
IP65

Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.

Nenn-Drehmoment
22-625 Nm
Nenn-Drehmoment
195-5532 lbf in
Verdrehspiel
3-5 arcmin
Verdrehspiel
3-5 arcmin
Kippmoment
132-1989 Nm
Kippmoment
1170-17602 lbf in
Schutzart
IP65

Das Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle für High-Load-Applikationen

Baugrößen
Nenn-Drehmoment
15-260 Nm
Nenn-Drehmoment
133-2301 lbf in
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Kippmoment
110-407 Nm
Kippmoment
972-3603 lbf in
Schutzart
IP65

Wirtschaftlich und mit starkem Abtriebslager: das Winkelgetriebe WPLHE

Baugrößen
Nenn-Drehmoment
14-260 Nm
Nenn-Drehmoment
124-2301 lbf in
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Kippmoment
191-488 Nm
Kippmoment
1690-4317 lbf in
Schutzart
IP65
Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon