Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

PLE

Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

Zum Produkt
PLQE

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

Zum Produkt
PLPE

Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.

Zum Produkt
PLHE

Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.

Zum Produkt
PSBN

Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.

Zum Produkt
PSN

Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.

Zum Produkt
PLN

Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.

Zum Produkt
PLFE

Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PFHE

Das Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle für High-Load-Applikationen

Zum Produkt
PSFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PLFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe für Höchstleistungen – schnell und einfach montiert.

Zum Produkt
WPLE

Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

Zum Produkt
WPLQE

Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.

Zum Produkt
WPLPE

Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und lebensdauergeschmiert.

Zum Produkt
WPLN

Das vielseitige Winkelgetriebe mit Spiralbogenverzahnung für einen leisen Antrieb.

Zum Produkt
WPLFE

Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.

Zum Produkt
WPSFN

Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.

Zum Produkt
WGN

Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.

Zum Produkt
HLAE

Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.

Zum Produkt
NGV

Das Planetengetriebe für industrielle Flurförderfahrzeuge. Kompakt und höchst belastbar.

Zum Produkt
Zurück zur Übersicht

Automotion neuer Exklusivpartner für Belgien

Die Automotion NV mit Sitz im flandrischen Lievegem bei Gent, seit vielen Jahren als Systemintegrator von Neugart-Produkten aktiv, wird ab 2021 Exklusivpartner von Neugart für den belgischen Markt. Kunden zwischen Nordsee und Ardennen profitieren damit von der langjährigen Expertise hinsichtlich Automatisierung, dem damit verbundenen Service und den daraus resultierenden optimalen wirtschaftlichen Lösungen.

Für belgische Unternehmen z. B. aus den Branchen Medizintechnik, Verpackungsindustrie, Robotik oder Maschinenbau bedeutet das: eine intensive Beratung durch spezialisierte Experten und kompetente Unterstützung bei der Auslegung und Kalkulation von Standard- und kundenspezifischen Sonderpräzisionsgetrieben.

Automotion unterstützt Maschinenbauer seit 25 Jahren bei der Entwicklung ihrer Maschinen und trägt dabei Trends wie „Machine as a Service“ und „Software as a Service“ Rechnung. Bei der Realisierung von smarten Maschinen begleitet der Antriebstechnik- und Automatisierungsspezialist seine Kunden während des gesamten Lebenszyklus durch Co-Creation, die Lieferung von Werkzeugen und ein optimales Hardwarepaket.

Die Kollegen von Automotion freuen sich auf den Austausch mit unseren bestehenden und mit zukünftigen Kunden in Belgien.

 

Automotion NV
Bilksken 36
9920 Lievegem
Belgien

Tel. +32 9 370 55 55
info(at)automotion.be
www.automotion.be

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon