Wird geladen ...
Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

PLE

Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

Zum Produkt
PLQE

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

Zum Produkt
PLPE

Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.

Zum Produkt
PLHE

Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.

Zum Produkt
PSBN

Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.

Zum Produkt
PSN

Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.

Zum Produkt
PLN

Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.

Zum Produkt
PLFE

Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PSFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PLFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe für Höchstleistungen – schnell und einfach montiert.

Zum Produkt
WPLE

Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

Zum Produkt
WPLQE

Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.

Zum Produkt
WPLPE

Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und lebensdauergeschmiert.

Zum Produkt
WPLN

Das vielseitige Winkelgetriebe mit Spiralbogenverzahnung für einen leisen Antrieb.

Zum Produkt
WPLFE

Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.

Zum Produkt
WPSFN

Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.

Zum Produkt
WGN

Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.

Zum Produkt
HLAE

Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.

Zum Produkt
Zurück zur Übersicht

Besuchen Sie Neugart auf der SPS IPC Drives 2017

Ende November findet wieder Europas führende Fachmesse zum Thema elektrische Automatisierung – die SPS IPC Drives in Nürnberg statt. Vom 28. bis 30. November sind wir mit zahlreichen Neuheiten auf der Messe präsent.

Vereinbaren Sie vorab einen Termin mit uns oder sichern Sie sich Ihr Gratisticket hier. Vor Ort finden Sie uns in Halle 4 Stand-Nr. 4-280.

 

Bevorstehende Veröffentlichung: NCP 4.0

Auf der SPS IPC Drives gibt es einen exklusiven ersten Blick auf die neueste Version des Neugart Calculation Program (NCP). Sie bietet die Basis zur Auslegung des kompletten Antriebsstrangs. Das komplett neu aufgebaute Tool kommt im Dezember in der Version 4.0 auf den Markt. Neben der neuen Benutzeroberfläche im Responsive-Design und einer Mehrfenstertechnik, bietet das Tool eine vereinfachte Getriebeselektion. Die Usability wird durch selbsterklärende Werteingaben und bebilderte Tooltips enorm verbessert.

Die ersten 200 interessierten Besucher können sich exklusiv für eine NCP Release-Box mit USB-Stick anmelden. Für alle anderen gibt es die neue Software, zeitgleich zur Markteinführung, kostenlos zum Download.

 

Markteinführung des WPSFN

Bereits auf dem Markt ist unser Winkelgetriebe WPSFN. Es ist das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle. Es wurde so entwickelt, dass es höchste Ansprüche an Genauigkeit und Gleichlauf erfüllt. Dank seiner genormten Flansch-Schnittstelle ist es besonders leicht und schnell zu integrieren. Seine Spiralbogenverzahnung und die schrägverzahnte Planetenstufe ermöglichen einen optimierten Gleichlauf für beste Oberflächenqualitäten.

 

Schulungsprogramm 2018

Das Schulungsprogramm für das Jahr 2018 ist ab sofort auf unserer Website verfügbar. Im Frühjahr des nächsten Jahres finden zehn NCP on the road Termine deutschlandweit statt. Das zweitägige Seminar, die Neugart Training Days, werden sowohl im Juli als auch im November inklusive Abendprogramm angeboten. Wie immer ist das gesamte Schulungsprogramm für Sie kostenlos. Auf der Messe stellen wir Ihnen die gedruckte Version des Schulungsprogramms zum Mitnehmen bereit.

 

Die SPS IPC Drives findet jährlich in Nürnberg statt. Von den knapp 1700 Ausstellern kommen zwei Drittel aus Deutschland, vor allem aus dem Süden. Daneben sind auch Italien, China und die Schweiz stark vertreten. Zuletzt zog die Messe mehr als 63.000 Besucher an.

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon
+49 7825 847-0