Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

PLE

Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

Zum Produkt
PLQE

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

Zum Produkt
PLPE

Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.

Zum Produkt
PLHE

Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.

Zum Produkt
PSBN

Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.

Zum Produkt
PSN

Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.

Zum Produkt
PLN

Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.

Zum Produkt
PLFE

Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PFHE

Das Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle für High-Load-Applikationen

Zum Produkt
PSFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PLFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe für Höchstleistungen – schnell und einfach montiert.

Zum Produkt
WPLE

Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

Zum Produkt
WPLQE

Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.

Zum Produkt
WPLPE

Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und lebensdauergeschmiert.

Zum Produkt
WPLN

Das vielseitige Winkelgetriebe mit Spiralbogenverzahnung für einen leisen Antrieb.

Zum Produkt
WPLFE

Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.

Zum Produkt
WPSFN

Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.

Zum Produkt
WGN

Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.

Zum Produkt
HLAE

Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.

Zum Produkt
NGV

Das Planetengetriebe für industrielle Flurförderfahrzeuge. Kompakt und höchst belastbar.

Zum Produkt
Zurück zur Übersicht

„Festo Supplier Elite Award 2021“ geht an Neugart

Mit einer herausragenden Gesamtbewertung hat die Esslinger Festo SE & Co. KG Neugart erneut mit dem „Festo Supplier Elite Award“ ausgezeichnet. Festo bietet als Innovationsführer Automatisierungslösungen mit elektrischer und pneumatischer Technologie in der Fabrik- und Prozessautomation. Neugart beliefert das Unternehmen als Getriebehersteller seit vielen Jahren und erhält den „Festo Supplier Elite Award“ bereits zum sechsten Mal.

Anlässlich der diesjährigen Preis-Verleihung, die bereits zum zweiten Mal nur virtuell stattfinden konnte, hob die Jury insbesondere die Bedeutung von Qualität und Liefertreue „auch in Zeiten der Unruhe und der vielfältigen Herausforderungen“ hervor. Bewertet wurden darüber hinaus Kriterien wie Reklamationsquote und Kommunikation. Neugart erfüllte diese hohen Anforderungen zum Beispiel mit dem bestmöglichen ppm-Wert („parts per million“), einer wichtigen Qualitätskennzahl.

Möglich wird diese außergewöhnliche Performance durch ein starkes Team, wie Geschäftsführer Bernd Neugart betont: „Diese Auszeichnung durch einen sehr anspruchsvollen Kunden freut mich besonders, weil damit nicht nur unsere großen Anstrengungen hinsichtlich Lieferzuverlässigkeit und Produktqualität anerkannt werden, sondern auch der persönliche Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon