Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.
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
Mit Präzision um die Ecke: WPSFN

Kraftvoll, vibrationsarm, kompakt

Unser WPSFN ist das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle. Es wurde so entwickelt, dass es höchste Ansprüche an Genauigkeit und Gleichlauf erfüllt.

Mit dem WPSFN erweitern wir unsere Winkelgetriebe Baureihen. Das WPSFN ist dank seiner genormten Flansch-Schnittstelle besonders leicht und schnell zu integrieren. Seine Spiralbogenverzahnung und die schrägverzahnte Planetenstufe ermöglichen einen optimierten Gleichlauf für beste Oberflächenqualitäten.

Als kürzestes spiralbogenverzahntes Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle verbindet das WPSFN ein hohes Drehmoment mit maximaler Laufruhe. Das Ergebnis ist ein besonders leiser Abtrieb, der aber dennoch hochpräzise und kraftvoll arbeitet.

Mit seiner geringen Einbauhöhe eignet sich das WPSFN besonders für Anwendungen, bei denen der Platz eine Rolle spielt. Je nach Baugröße werden bis zu 25 Prozent weniger Bauraum benötigt als bei vergleichbaren Winkelgetrieben mit Spiralbogenverzahnung. Dabei müssen unsere Kunden bei engen Platzverhältnissen in der Maschinen nicht auf einen präzisen Abtrieb verzichten. Mögliche Anwendungen sind unter anderem Abtriebe für Werkzeug- oder Verpackungsmaschinen.

Erhältlich ist das WPSFN als ein- oder zweistufiges Getriebe. Beim einstufigen WPSFN wird die Übersetzung in der Hypoidverzahnung direkt im Winkel realisiert. Das erlaubt eine Hohlwelle in der Mitte der Flansch-Abtriebswelle. Beim zweistufigen Aufbau wird auf der Abtriebsseite noch eine Planetenstufe auf Basis des PSFN-Getriebes ergänzt. So kann das zweistufige WPSFN optional auch ein reduziertes Verdrehspiel von <3 arcmin erreichen.

Die hochwertige Spiralbogenverzahnung ist der Garant für einen optimalen und homogenen Gleichlauf. Auch das zweistufige Winkel-Präzisionsgetriebe arbeitet mit der schrägverzahnten Planetenstufe besonders vibrationsarm. So werden in der Anwendung beste Druckbilder und höchste Oberflächenqualität erreicht.

Dank der nach EN ISO 9409-1 genormten Flansch-Schnittstelle erlaubt unser Winkel-Präzisionsgetriebe WPSFN eine besonders einfache und schnelle Integration der Abtriebskomponenten wie Flanschritzel oder Drehteller. Die im einstufigen WPSFN integrierte Hohlwelle bietet neue und flexible Lösungsmöglichkeiten  für Maschinenkonstrukteure. Es  können beispielsweise Versorgungsschläuche, Leitungen oder Wellen durchgeführt werden.

Natürlich ist auch unser WPSFN perfekt abgedichtet. Staub oder Strahlwasser können diesem Getriebe nichts anhaben. Das WPSFN ist mit seiner Radialwellendichtung auch für widrigste Bedingungen sehr gut geeignet. Dank seiner cleveren Konstruktion ist es perfekt, mit der Schutzart IP 65, geschützt.

 

Weitere Details zum WPSFN finden Sie hier:

WPSFN

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon
+49 7825 847-0