Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.
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
NCP 4.0: Neugart stellt neueste Version seiner Auslegungsoftware vor

Von der Last über das Getriebe bis hin zum Motor – die Software NCP 4.0 (Neugart Calculation Program) berechnet und visualisiert die Auslegung eines gesamten Antriebsstranges. Im Vergleich zum NCP 3.3 überzeugt die Version 4.0 durch eine noch höhere Benutzerfreundlichkeit und ein intuitives Design. Die Software zeichnet sich durch eine geordnete Oberfläche aus. Möglich wird das durch die Mehrfenstertechnik, die eine optimale Nutzung des Bildschirms erlaubt. Aus diesem Grund wurde das Programm auch mit einer flexiblen Benutzeroberfläche ausgestaltet. Es passt sich an die Darstellung auf Notebook oder Desktop automatisch an und erfasst auf diese Weise Applikationsdaten sowie die grafisch aufbereiteten Berechnungsergebnisse auf einen Blick.

Ein großer Vorteil des NCP 4.0 ist die Möglichkeit, mehrere Antriebsstränge in einem Projekt zusammenzufassen. Das reduziert den Dokumentationsaufwand, verschlankt die Archivierung, schont Ressourcen und gewährleistet eine deutlich verbesserte Übersichtlichkeit. Dabei bleibt der grafische Dynamik- und Lastenverlauf je Antriebsstrang dauerhaft sichtbar.

Über Features wie die bebilderten Tooltips freuen sich Neueinsteiger. Sie versorgen unerfahrene Benutzer bei Unklarheiten mit wertvollen Text-Informationen und unterstützen den intuitiven Arbeitsfluss. Weitere Hilfsmittel gewährleisten einen hohen Bedienkomfort. Das in die Lösung integrierte Kraftrechner-Werkzeug ermittelt z. B. auf einfache Weise nicht-rechtwinkelige Kräfte an der Abtriebswelle, die Schnellanzeige wiederum stellt alle relevanten Werte auf einen Blick zur Verfügung. Bei unstimmigen Eingaben unterstützt die intelligente Software mit nützlichen Hinweisen ihre Benutzer, die verbesserte Import- / Export-Schnittstelle für Dynamik- und Lastverlauf sorgt für einen reibungslosen Datenaustausch und der überarbeitete Produktfilter ermöglicht eine noch einfachere Produktauswahl.

Um der Auslegung von Getrieben und Antriebsträngen keine Grenzen zu setzen, wurde die Motorendatenbank um 1.700 auf jetzt 14.000 Motoren von über 80 Herstellern erweitert. Neu hinzugekommen sind in der Version 4.0 auch die Getriebe-Baureihen WPSFN und PSBN 142.

Selbstverständlich ist die Version 4.0 kompatibel zur Vorgängerversion. Projekte die noch mit NCP 3 erstellt wurden, lassen sich mit NCP 4.0 problemlos öffnen und bearbeiten.

Um NCP 4.0 kennenzulernen, bietet Neugart ein umfangreiches Schulungsprogramm an. Das Schulungsprogramm „NCP on the road“ bietet dazu zahlreiche Termine. In den regelmäßig durchgeführten „Training Days“ finden außerdem Coachings am Firmensitz in Kippenheim statt.

Downloads

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon
+49 7825 847-0