Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

PLE

Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

Zum Produkt
PLQE

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

Zum Produkt
PLPE

Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.

Zum Produkt
PLHE

Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.

Zum Produkt
PSBN

Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.

Zum Produkt
PSN

Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.

Zum Produkt
PLN

Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.

Zum Produkt
PLFE

Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PSFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PLFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe für Höchstleistungen – schnell und einfach montiert.

Zum Produkt
WPLE

Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

Zum Produkt
WPLQE

Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.

Zum Produkt
WPLPE

Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und lebensdauergeschmiert.

Zum Produkt
WPLN

Das vielseitige Winkelgetriebe mit Spiralbogenverzahnung für einen leisen Antrieb.

Zum Produkt
WPLFE

Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.

Zum Produkt
WPSFN

Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.

Zum Produkt
WGN

Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.

Zum Produkt
HLAE

Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.

Zum Produkt
Zurück zur Übersicht

Nahe am Markt: Neugart auf der Motek 2017

Auch in diesem Jahr informierten sich wieder überdurchschnittlich viele Interessenten über die Neuheiten am Neugart-Messestand. Alle Beteiligten zeigten sich äußerst zufrieden mit der Qualität der geführten Gespräche. „Wir werden am Markt als Partner und Problemlöser in allen Fragen rund um die Getriebetechnik wahrgenommen. Die Erfahrung und der Erfolg unserer fast 90-jährigen Unternehmensgeschichte sprechen für uns.“, so Matthias Herr, Geschäftsleiter Business Development bei der Neugart GmbH.

 

Neuprodukt im Fokus: Markteinführung des WPSFN

Das WPSFN ist der neueste Zuwachs der Präzisionsbaureihe im Portfolio der Winkelplanetengetriebe. Es ist gleichzeitig das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.

Das WPSFN ist dank seiner genormten Flansch-Schnittstelle besonders leicht und schnell zu integrieren. Seine Spiralbogenverzahnung und die schrägverzahnte Planetenstufe ermöglichen einen optimierten Gleichlauf für beste Oberflächenqualitäten in Verbindung mit einem hohen Drehmoment und maximaler Laufruhe. Das Ergebnis ist ein besonders leiser, aber dennoch hochpräziser und kraftvoller Antrieb.

 

Releasewechsel in Sicht: NCP 4.0 in den Startlöchern

Bereits heute dient die Auslegungssoftware NCP (Neugart Calculation Program) für unzählige Anwender als Berechnungsbasis für ihren Antriebsstrang. Auf der Motek konnten die Besucher erstmals einen Blick auf die anstehende Version 4.0 und ihre revolutionäre Weiterentwicklung werfen. Insbesondere die intuitive Benutzeroberfläche und die parallele Darstellung mehrerer Antriebsstränge überzeugten das Publikum.

NCP 4.0 steht ab Dezember 2017 vollumfänglich zur Verfügung. Sie möchten NCP 4.0 nicht verpassen? Melden Sie sich noch heute für unseren Newsletter an und profitieren Sie frühzeitig von den neuen Features.

 

Know-How für alle: Wissen mehrt sich, wenn man es teilt

Ein vertrauensvoller Austausch ist die Basis erfolgreicher Zusammenarbeit. Aus diesem Grund lädt Neugart seine Kunden und Interessenten schon seit Jahren zu Schulungen ein - immer kostenlos, persönlich und in Ihrer Nähe.

In diesem Jahr wurde das Schulungsprogramm um die Neugart Training Days erweitert. Diese bieten je nach individuellem Wissensstand unterschiedliche Module - Getriebetechnik für Einsteiger bis hin zum Experten.

Um die Qualität der Schulungen zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Sichern Sie sich heute noch Ihren Platz bei einer der nächste Veranstaltungen!

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon
+49 7825 847-0