Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

PLE

Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

Zum Produkt
PLQE

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

Zum Produkt
PLPE

Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.

Zum Produkt
PLHE

Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.

Zum Produkt
PSBN

Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.

Zum Produkt
PSN

Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.

Zum Produkt
PLN

Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.

Zum Produkt
PLFE

Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PFHE

Das Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle für High-Load-Applikationen

Zum Produkt
PSFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PLFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe für Höchstleistungen – schnell und einfach montiert.

Zum Produkt
WPLE

Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

Zum Produkt
WPLQE

Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.

Zum Produkt
WPLPE

Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und lebensdauergeschmiert.

Zum Produkt
WPLN

Das vielseitige Winkelgetriebe mit Spiralbogenverzahnung für einen leisen Antrieb.

Zum Produkt
WPLFE

Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.

Zum Produkt
WPSFN

Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.

Zum Produkt
WGN

Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.

Zum Produkt
HLAE

Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.

Zum Produkt
NGV

Das Planetengetriebe für industrielle Flurförderfahrzeuge. Kompakt und höchst belastbar.

Zum Produkt
Zurück zur Übersicht

Neugart Schweiz AG: Kurze „Time-to-Market“ durch direkte Vertriebswege

Schneller, flexibler, agiler: Mit der Gründung einer neuen Tochtergesellschaft reagiert Neugart auf die aktuellen Marktanforderungen des export- und qualitätsorientierten Maschinenbaus in der Schweiz. Die Neugart Schweiz AG mit Sitz in Zürich ersetzt seit Anfang 2022 die bisherigen Vertriebswege durch eine direkte Belieferung und einen eigenen technischen Außendienst. Für Industriekunden z. B. aus den Branchen Verpackungstechnik, Indoor-Logistik und Werkzeugmaschinen verspricht diese Neuaufstellung handfeste Wettbewerbsvorteile in einem immer anspruchsvolleren Marktumfeld.

So bedeutet die technische Beratung aus erster Hand mehr Flexibilität, gerade bei komplexen Applikationsauslegungen und Sonderentwicklungen. Außerdem profitieren Kunden aller Branchen ab sofort von einer umfassenden Begleitung ihrer Projekte – von der Konzept- und Entwicklungsphase bis hin zum After Sales. Kurze Wege und eine leistungsstarke Logistik sorgen zusätzlich für Schnelligkeit und damit für kurze Lieferzeiten.

Als Area Sales Manager steht Schweizer Kunden ab sofort Herr Tamer Aytek zur Verfügung. Über den persönlichen Kontakt vor Ort hinaus bietet Neugart zudem ein Backoffice, bei dem alle technischen und kaufmännische Fragen aus der Schweiz telefonisch oder schriftlich in der entsprechenden Landessprache – ob Deutsch, Französisch oder Italienisch – beantwortet werden.

 

Kontakt

Tamer Aytek
Area Sales Manager
Neugart Schweiz AG
E-Mail: tamer.aytek@neugart.ch
Tel: +41 79 190 87 82

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon