Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.
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
PSBN142: Wenn es auf Größe ankommt

Unser PSBN ist die ideale Kombination aus Präzisions-Planetengetriebe und effizienter Lagertechnologie. Jetzt haben wir unser Sortiment erweitert – und erreichen so eine Verdopplung des Nenn-Drehmoments.

Die PSBN-Getriebebaureihe wird um die Baugröße 142 erweitert und erreicht nun ein höheres Leistungsspektrum. Damit setzt sich die Erfolgsgeschichte aus der Kombination des Präzisions-Planetengetriebes mit effizienter Lagertechnologie fort. Hohe Drehzahlen und gleichzeitig bis zu 470 Nm Drehmoment bedeuten mehr als eine Verdopplung des bisherigen Nenn-Drehmoments der PSBN-Baureihe.

Die Steigerung des Nenn-Drehmoment beim PSBN142 um mehr als 100 Prozent – im Vergleich zur kleineren Baugröße – überzeugt dank des reibungsarmen Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung auch in anspruchsvollsten Produktionszyklen. Das PSBN arbeitet besonders zuverlässig, bei geringer Wärmeentwicklung und erzielt damit auch bei hohen Drehzahlen die beste Performance.

Das fortschrittliche Erfolgsrezept des PSBN mit der Schrägverzahnung für einen optimalen, homogenen Gleichlauf wird auch in der Baugröße 142 fortgesetzt. Vibrationen werden auf ein Minimum reduziert und die Qualität Ihrer Werkstückoberfläche steigt.

Mit dem breiten Leistungsspektrum und der Übersetzungsvielfalt von i=3 bis i=100 wird das PSBN zu der Antriebslösung in vielen Branchenzweigen. Ob Druck- oder Textilmaschinen, Logistikanwendung, Medizin- oder Verpackungstechnik – unsere Präzisions-Planetengetriebe sind in mehr als nur einem Bereich zu Hause.

Weitere Merkmale sind das geringe Verdrehspiel von bis zu <1 arcmin und der flexible Antriebsflansch, der an den Motor angepasst werden kann. Eine perfekte Abdichtung gegen Staub oder Strahlwasser wird mit dem Radialwellendichtring erzeugt. Das PSBN lässt sich durch seine kompakte Bauweise und die Lebensdauerschmierung beliebig montieren und gibt so mehr Flexibilität auch auf engstem Raum.

Mit der Leistungssteigerung aus den Baugrößen 070, 090 und 115 hin zur neuen Baugröße 142 ermöglicht Neugart Ihnen eine größere Flexibilität im Präzisions-Planetengetriebebereich. Insbesondere in den Anwendungen mit einer höheren Geräuschsensitivität leistet die Schrägverzahnung einen großen Beitrag für einen leiseren Antrieb. Teure geräuschdämmende Maßnahmen an der Maschine sind mit dem PSBN nicht notwendig. Das steigert den Wert des gesamten Systems.

Diese Flexibilität setzt sich in den Konfigurationsmöglichkeiten des Präzisions-Planetengetriebes fort. Wählen Sie zwischen einer glatten Abtriebswelle oder einer Ausführung mit Passfeder. Gerade in speziellen Einsatzbedingungen kommt es neben der Berechnung des Getriebes auch auf die richtige Wahl des Schmierstoffs an. Darum bieten wir Ihnen optional zur Standardschmierung für Industrieanwendungen einen speziellen lebensmitteltauglichen Schmierstoff mit NSF H-1 Zulassung an. Auch für den Tieftemperatureinsatz bis zu -40° C haben wir im Hause Neugart eine Lösung für Sie gefunden.

Überzeugen Sie sich selbst und konfigurieren Sie Ihr PSBN im Tec Data Finder. Dort erhalten Sie neben den spezifischen technischen und geometrischen Daten auch CAD-Modelle in allen gängigen Formaten.

Das PSBN ist das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb!

Weitere Details zum PSBN finden Sie hier:

PSBN

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon
+49 7825 847-0