Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.
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
Allgemeine Buchungs- und Teilnahmebedingungen

Anmeldung und Bestätigung

Sichern Sie sich Ihren Seminarplatz durch eine frühzeitige Anmeldung. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt und schriftlich bestätigt.
Die Anmeldungen bedürfen der Textform und erfolgen online über unsere Schulungsanmeldung: www.neugart.com/de-de/schulungsanmeldung
Im Falle einer Überbuchung bemühen wir uns jedoch, Ihnen einen adäquaten Ersatztermin anzubieten. Bei telefonischen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung, unter der Telefonnummer +49 7825 847-2186.

 

Stornierung durch die Neugart GmbH

Bei Ausfall einer Veranstaltung besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung.
Wir behalten uns vor 14 Tage vor Seminarbeginn, Veranstaltungen räumlich und/oder zeitlich zu verlegen bzw. abzusagen.

 

Abmeldung oder Umbuchung durch den Teilnehmer

Abmeldungen bedürfen der Textform.
Stornierungen, die bis 4 Wochen vor Seminarbeginn eintreffen, können kostenfrei storniert werden. Stornierungen, die bis 2 Wochen vor Seminarbeginn eintreffen, werden mit einer Gebühr von 50% berechnet. Stornierungen zu einem späteren Zeitpunkt sowie Nichterscheinen werden vollständig berechnet.

 

Gebühren

Die Seminarpreise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und beinhalten, sofern nicht anders aufgeführt, die Seminargebühren, die Seminarunterlagen sowie Mahlzeiten und Pausengetränke während der Veranstaltung. Die Rechnungsstellung erfolgt nach Seminarende. Der Rechnungsbetrag ist nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig. Erstattungen für nicht vollständig genutzte Leistungen können leider nicht erfolgen.
Unternehmen, die mehrere Teilnehmer zu einem Termin anmelden, zahlen für den dritten und jeden weiteren Teilnehmer eine um 10% ermäßigte Gebühr.

 

Urheberrecht

Die Vervielfältigung der Seminarunterlagen für nicht genehmigte Zwecke sowie die Weitergabe,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes an Dritte ist nicht gestattet.

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon