Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.
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
HLAE Abdichtungskit

 

 

Das frei positionierbare Abdichtungskit des HLAE bietet höchsten hygienischen Schutz und ist damit universell für verschiedene Wandstärken geeinigt. Es erlaubt Ihnen so die maximale Flexibilität bei der Anbindung an die Maschine unter Einhaltung höchster hygienischer Anforderungen.

HLAE070 HLAE090 HLAE110
Art.Nr. 63911 63858 64130
Außendurchmesser D34 mm 75 95 120
Innendurchmesser D35 40 58 65
Gesamtlänge L32 8,5 9,5 11,5
Scheibenlänge L34 3 3 3
Schlüsselweite SW30 8 10 13
Anzahl x Schraube x Länge G30 4 x M5 x 16 4 x M6 x 20 4 x M8 x 25

CAD-Downloads

HLAE070
PDF - DXF - IGS - STP
HLAE090
PDF - DXF - IGS - STP
HLAE110
PDF - DXF - IGS - STP
Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon