Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.

Flanschgetriebe – Planetengetriebe mit Abtriebsflansch
Unsere Planetengetriebe mit Abtriebsflansch zeichnen sich durch ihre kompakte Flansch-Schnittstelle aus. Die Geometrie auf der Abtriebsseite des Flanschgetriebes orientiert sich an den am weitesteten verbreiteten Industrierobotern.
Die in der EN ISO 9409-1 festgelegten Maße bieten den Vorteil schnell und einfach ohne große Abstimmungsprozesse weitere Antriebskomponenten die ebenso der Norm entsprechen, wie Flanschritzel oder Kupplungen, anzubinden. Die mechanische Anbindung dieses Flanschgetriebes an Ihre Maschine ist sehr einfach und schnell durchführbar. Gesichert wird die Verbindung zwischen Planetengetriebe und Maschine zusätzlich über eine Passstiftbohrung die in den Abtriebsflansch integriert ist.
Die Funktion und der Aufbau der Neugart Flanschgetriebe sind vergleichbar mit den Planetengetrieben mit Abtriebswelle, jedoch in einer sehr viel kompakteren Form. Denn im Gegensatz zu einer zylindrischen Abtriebswelle haben sie eine sehr kurze Flanschwellengeometrie.
Der Vorteil der Flansch-Abtriebswelle ist zudem ihr großer Durchmesser und die damit erreichbare höhere Verdrehsteifigkeit. Insbesondere in Applikationen mit wechselnden Bewegungsrichtungen sind diese Planetengetriebe mit Abtriebsflansch ideal einsetzbar. In Verbindung mit einer Riemenscheibe können Sie unsere Flanschgetriebe mit unterschiedlichsten Riemenarten für das Antriebssystem einsetzen.
Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Planetengetriebe mit Abtriebsflansch bieten wir Ihnen auch verschiedene Lösungen, die auf Ihre Leistungsanforderungen abgestimmt sind. Dazu zählen die koaxialen Präzisionsplanetengetriebe mit Abtriebsflansch, die mit einer Geradverzahnung – beim PLFN – oder einer geräuschärmeren Schrägverzahnung – beim PSFN –ausgeführt sind.
Somit können Sie je nach Einsatzgebiet die Getriebemerkmale ideal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
Auch für Systeme mit einer mittleren Anforderung an das Verdrehspiel bieten wir Ihnen mit dem PLFE ein Produkt in mehreren Baugrößen und Übersetzungsvarianten als Lösung an.
Der Antriebsflansch der Planetengetriebe wird individuell an den Motor angepasst. Die kompakte Einheit aus Flanschgetriebe und Servomotor steigert Ihre Flexibilität.
Sollten Sie trotz der kurzen Gesamtlänge dieser Getriebe ein kürzeres Planetengetriebe mit Abtriebsflansch benötigen, finden Sie ein Winkelplanetengetriebe mit Abtriebsflansch hier.