Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.

Winkelgetriebe mit Hohlwelle
Mit unserem Winkelgetriebe mit Hohlwelle können Sie direkt über einen Spannsatz eine Maschinenwelle antreiben. Dabei setzen wir auf die bewährte hochpräzise Spiralbogenverzahnung, die Ihnen eine rechtwinklige Drehmoment- und Drehzahlübertragung ermöglicht.
Die Maschinenwelle wird direkt in die Getriebe Hohlwelle gesteckt und über einen Spannsatz damit verbunden. So erreichen Sie besonders einfach eine kraftschlüssige Verbindung – ohne weitere Hilfskonstruktionen, etwa mit Zwischenflansch und Kupplung. Das Neugart Winkelgetriebe mit Hohlwelle lässt sich direkt über die Durchgangsbohrungen im Abtriebsflansch an die Maschine schrauben.
Als weitere Option können Sie das Winkelgetriebe auch als zweiseitige Hohlwelle auswählen. So können Sie auch Leitungen, die bereits aus der Maschinenwelle herausführen, durch das Getriebe führen. So steigern Sie Ihre Flexibilität und nutzen die Vielfalt der Servogetriebe mit Hohlwelle, die sich Ihnen in der Maschinenkonstruktion bietet. Noch höhere Übersetzungen erreichen Sie mit der Kombination aus Planetengetriebe und Winkelgetriebe mit Hohlwelle.
Das Winkelgetriebe mit Hohlwelle ist durch seinen rechtwinkligen Aufbau auch eine Chance, den begrenzten Bauraum mit einer platzsparenden Antriebskomponente bestmöglich zu gestalten. Für noch mehr Flexibilität sind die Winkelplanetengetriebe mit Hohlwelle lebensdauergeschmiert und können aufgrund ihres Designs in allen Raumlagen montiert und eingesetzt werden. Damit sind Sie unabhängig in der Positionierung Ihres Antriebs und können den Bauraum flexibel gestalten.
Der Antriebsflansch der Winkelplanetengetriebe wird individuell an den Motor angepasst. Die kompakte Einheit aus Winkelgetriebe mit Hohlwelle und Servomotor erhöht Ihre Flexibilität.