Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.
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
WGN Schrumpfscheibe

 

 

Die WGN Schrumpfscheibe ist zur kraftschlüssigen Verbindung zwischen Ihrer Maschinenwelle und dem Winkel-Hohlwellengetriebe WGN vorgesehen.

Für die Lastwelle wird eine Toleranz von h6 empfohlen, sowie eine Oberflächenrauhigkeit Ra < 3,2 μm.

WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Art.Nr. 58365 58366 58367 58368
Außendurchmesser D34 mm 44 50 72 90
Innendurchmesser D35 18 24 36 50
Gesamtlänge L32 19 22 27,3 31,3
Spannlänge L33 15 18 22 26
Schlüsselweite SW30 10 10 13 13
Anzahl der Spannschrauben N30 4 5 5 8
Massenträgheitsmoment J kgcm² 0,4251 0,7831 4,212 11,55

CAD Downloads

Anbauanleitung: Zubehör WGN Schrumpfscheibe
Wählen Sie die Sprache für Ihren Download.
Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon