Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.

Planetengetriebe – Winkelplanetengetriebe mit Abtriebsflansch
Unsere Winkelplanetengetriebe mit Abtriebsflansch zeichnen sich durch ihre kompakte Flansch-Schnittstelle aus. Der rechtwinklige Aufbau bietet Ihnen die größtmögliche konstruktive Freiheit, das Antriebssystem platzsparend zu positionieren.
Die Geometrie auf der Abtriebsseite des Planetengetriebes orientiert sich dabei an den am weitesten verbreiteten Industrierobotern. Die in der EN ISO 9409-1 festgelegten Maße bieten den Vorteil schnell und einfach weitere der Norm entsprechenden Antriebskomponenten anzubinden, etwa Drehteller, Lineareinheiten oder Kupplungen.
Die mechanische Anbindung des Planetengetriebes mit Abtriebsflansch an Ihre Maschine gestaltet sich dadurch einfach und schnell. Gesichert wird die Verbindung zwischen Planetengetriebe und Maschine zusätzlich über eine Passstiftbohrung die in den Abtriebsflansch integriert ist.
Die Flansch-Abtriebswelle ist durch ihr kompaktes Design nicht nur besonders platzsparend, sondern weist auch eine sehr hohe Verdrehsteifigkeit auf. Diese positive Getriebeeigenschaft hat sich beim Antrieb von Drehtellern oder anderen Komponenten bewährt, bei denen Sie eine hohe Präzision und einen schnellen Zyklusbetrieb auch bei wechselnden Bewegungsrichtungen benötigen.
Der Antriebsflansch der Winkelplanetengetriebe wird individuell an den Motor angepasst. Die kompakte Einheit aus Winkelgetriebe und Servomotor erhöht Ihre Flexibilität.
Für mehr konstruktive Flexibilität sind die Winkelplanetengetriebe mit Abtriebsflansch lebensdauergeschmiert und können aufgrund ihres Designs in allen Raumlagen montiert und eingesetzt werden. Damit sind Sie unabhängig in der Positionierung Ihres Antriebs und können den Bauraum flexibel gestalten.