Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

Winkelplanetengetriebe – Winkelgetriebe mit Abtriebswelle
Ein Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle vereint die Vorteile eines kompakten Winkelgetriebes mit denen eines konventionellen Planetengetriebes.
Unser vielseitig montierbares Winkelgetriebe bietet Ihnen eine intelligente Antriebslösung bei einem kompakten Maschinenkonzept. Mit der Abtriebswelle haben Sie bei den Winkelplanetengetrieben den Vorteil einer bewährten und verlässlichen Komponente für die rechtwinklige Übertragung des Drehmoments und der Drehzahlen.
Sie können dabei zwischen einer formschlüssigen Verbindung über eine Abtriebswelle mit Passfeder für zusätzliche Sicherheiten und einer glatten Abtriebswelle für eine kraftschlüssige Übertragung wählen.
Unser Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle ist mit vielzähligen Antriebselementen wie Riemenscheibe, Kupplung oder Linearachse sehr einfach kombinierbar.
Der Antriebsflansch der Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle wird individuell an Ihren Motor angepasst. Die kompakte Einheit aus Planetengetriebe mit Abtriebswelle und Servomotor erhöht Ihre Flexibilität.
Je nach Anwendung können Sie aus den unterschiedlichen Leistungsklassen unserer Produkte das für Sie passende Winkelplanetengetriebe wählen.
Die Winkelplanetengetriebe mit geringem Verdrehspiel bieten Ihnen eine hohe Positioniergenauigkeit insbesondere im Reversierbetrieb. Für wirtschaftliche Antriebslösungen mit einem Winkelplanetengetriebe stehen Ihnen unsere Economy Winkelgetriebe zur Auswahl.
Mit unterschiedlichsten Anbindungsvarianten als Durchgangsbohrung oder über eine Gewindebohrung können Winkelplanetengetriebe an Ihre Anwendung angebaut werden.
Für eine höhere konstruktive Flexibilität sind die Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle lebensdauergeschmiert und können aufgrund ihres Designs in allen Raumlagen montiert und eingesetzt werden. Damit sind Sie unabhängig in der Positionierung Ihres Antriebs und können den Bauraum flexibel gestalten.