Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

PLE

Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

Zum Produkt
PLQE

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

Zum Produkt
PLPE

Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.

Zum Produkt
PLHE

Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.

Zum Produkt
PSBN

Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.

Zum Produkt
PSN

Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.

Zum Produkt
PLN

Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.

Zum Produkt
PLFE

Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PFHE

Das Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle für High-Load-Applikationen

Zum Produkt
PSFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.

Zum Produkt
PLFN

Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe für Höchstleistungen – schnell und einfach montiert.

Zum Produkt
WPLE

Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

Zum Produkt
WPLQE

Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.

Zum Produkt
WPLPE

Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und lebensdauergeschmiert.

Zum Produkt
WPLN

Das vielseitige Winkelgetriebe mit Spiralbogenverzahnung für einen leisen Antrieb.

Zum Produkt
WPLFE

Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.

Zum Produkt
WPSFN

Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.

Zum Produkt
WGN

Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.

Zum Produkt
HLAE

Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.

Zum Produkt
NGV

Das Planetengetriebe für industrielle Flurförderfahrzeuge. Kompakt und höchst belastbar.

Zum Produkt

WPLPE

Economy-Winkelgetriebe

Das WPLPE ist die intelligente Winkellösung aus unserem Economy-Bereich: Platzsparend und doch leistungsstark zu einem attraktiven Preis. Sie montieren Ihre Antriebselemente direkt auf die Abtriebswelle und holen die maximale Flexibilität aus Ihrer Anwendung.

Features

Unerreichtes Preis-Leistungs-Verhältnis
Optimierte Abtriebslager
Höchste Flexibilität bei der Montage
Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
Präzise Verzahnung

Optionen

Vielfältige Abtriebswellen
Schmierung
Vielfältige Antriebsflansche
Flexibilität zum Motor

Technische Daten

WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Wirkungsgrad bei Volllast η % % 94 - 95 94 - 95
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP54 IP54
Standard Verdrehspiel jt arcmin arcmin <21 - <25 <21 - <25 <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Verdrehsteifigkeit cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 9 2.2 - 4.8 19 - 42 4.7 - 13.3 42 - 118 13.1 - 35.5 116 - 314
Getriebegewicht mG kg lbm 0.8 - 1.3 1.8 - 2.9 2.1 - 2.6 4.7 - 5.7 4.8 - 5.6 10.6 - 12.3 11.5 - 13.7 25.3 - 30.2
Laufgeräusch Qg dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120
Radialkraft für 20.000 h / Radialkraft für 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 700 - 800 157 - 180 900 - 1050 202 - 236 1700 - 1900 382 - 427 2150 - 2500 483 - 562
Axialkraft für 20.000 h / Axialkraft für 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 800 - 1000 180 - 225 1000 - 1350 225 - 303 1500 - 2000 337 - 450 3000 - 4000 674 - 899
Kippmoment für 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 26 227 43 376 99 876 168 1482
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120
Massenträgheitsmoment J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.031 - 0.052 0.274 - 0.460 0.218 - 0.329 1.929 - 2.912 0.907 - 1.408 8.028 - 12.462 1.818 - 3.248 16.091 - 28.747
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 Stufe
Nenn-Abtriebsdrehmoment T2N Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 80 - 135 708 - 1195 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 2
Max. Abtriebsdrehmoment T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 22 - 40 195 - 354 61 - 107 540 - 947 128 - 216 1133 - 1912 1
8 - 24 71 - 212 24 - 53 212 - 469 61 - 155 540 - 1372 152 - 312 1345 - 2761 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 23 - 35 199 - 310 66 - 86 584 - 761 170 - 240 1505 - 2124 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 170 - 260 1505 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120
Mittlere thermische Antriebsdrehzahl bei T2N und S1 n1N min-1 rpm 5000 5000 3300 - 4500 3300 - 4500 2200 - 4000 2200 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543
Gehäusedurchmesser D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724
Gesamtlänge L1 mm in 115.5 4.547 152.5 6.004 197.5 7.776 265.0 10.433 1
128.0 5.039 165.5 6.516 215.5 8.484 292.5 11.516 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677

Technische Zeichnungen

Downloads

Produkt Katalog: WPLPE
Betriebsanleitung
Wählen Sie die Sprache für Ihren Download.
Anbauanleitung: WPLPE
Wählen Sie die Sprache für Ihren Download.

Weitere, für Sie interessante Produkte:

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon