WPLQE
Unser WPLQE ist das Winkelgetriebe mit quadratischem Abtriebsflansch. Dadurch ist es besonders leicht zu montieren, vielseitig einsetzbar und dank seiner größeren Rillenkugellager auch für höhere Radial- und Axialkräfte geeignet.
Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.
Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.
Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.
Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.
Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.
Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.
Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.
Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.
Das kürzeste Planetengetriebe mit höchster Verdrehsteifigkeit und Flansch-Abtriebswelle.
Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe mit besonders leisem Antrieb und Flansch-Abtriebswelle.
Das maximal belastbare Präzisionsgetriebe für Höchstleistungen – schnell und einfach montiert.
Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.
Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.
Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und lebensdauergeschmiert.
Das kürzeste Winkel-Planetengetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und höchster Verdrehsteifigkeit.
Das kürzeste spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Flansch-Abtriebswelle und Hohlwelle.
Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.
Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.
Das Planetengetriebe für industrielle Flurförderfahrzeuge. Kompakt und höchst belastbar.
Unser WPLQE ist das Winkelgetriebe mit quadratischem Abtriebsflansch. Dadurch ist es besonders leicht zu montieren, vielseitig einsetzbar und dank seiner größeren Rillenkugellager auch für höhere Radial- und Axialkräfte geeignet.
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Stufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzungen | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
Wirkungsgrad bei Volllast | η | % % | 88 - 95 88 - 95 | |||
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
Schutzart | IP54 IP54 | |||||
Standard Verdrehspiel | jt | arcmin arcmin | <16 - <21 <16 - <21 | <13 - <17 <13 - <17 | <11 - <15 <11 - <15 | |
Verdrehsteifigkeit | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 3.9 17 - 35 | 4.4 - 12.3 39 - 109 | 9.3 - 18.0 82 - 159 | |
Getriebegewicht | mG | kg lbm | 1.8 - 2.2 4.0 - 4.9 | 4.2 - 5.5 9.3 - 12.2 | 10.4 - 14.2 23.0 - 31.3 | |
Laufgeräusch | Qg | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Radialkraft für 20.000 h / Radialkraft für 30.000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 700 - 900 157 - 202 | 1700 - 2050 382 - 461 | 2400 - 2950 540 - 663 |
Axialkraft für 20.000 h / Axialkraft für 30.000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 800 - 1000 180 - 225 | 2000 - 2500 450 - 562 | 2100 - 2500 472 - 562 |
Kippmoment für 20.000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 37 327 | 102 898 | 232 2050 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Massenträgheitsmoment | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.222 - 0.370 1.965 - 3.275 | 0.916 - 1.402 8.107 - 12.409 | 1.823 - 2.878 16.135 - 25.472 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Stufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenn-Abtriebsdrehmoment | T2N | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 80 - 135 708 - 1195 | 1 |
18 - 44 159 - 389 | 50 - 130 443 - 1151 | 120 - 260 1062 - 2301 | 2 | |||
18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 3 | |||
Max. Abtriebsdrehmoment | T2max | Nm lbf.in | 22 - 40 195 - 354 | 61 - 107 540 - 947 | 128 - 216 1133 - 1912 | 1 |
29 - 70 257 - 620 | 80 - 208 708 - 1841 | 192 - 416 1699 - 3682 | 2 | |||
29 - 70 257 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 416 1699 - 3682 | 3 | |||
Not-Aus Drehmoment | T2Stop | Nm lbf.in | 66 - 86 584 - 761 | 170 - 240 1505 - 2124 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 | |||
80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | 3 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mittlere thermische Antriebsdrehzahl bei T2N und S1 | n1N | min-1 rpm | 3500 - 4500 3500 - 4500 | 2050 - 4000 2050 - 4000 | 2000 - 3500 2000 - 3500 |
Max. mechanische Antriebsdrehzahl | n1Limit | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Stufe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wellendurchmesser Abtrieb | D3 | mm in | 16 0.630 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb | D5 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
Gehäusedurchmesser | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
Flanschquerschnitt Abtrieb | Q1 | mm in | 70 2.756 | 90 3.543 | 115 4.528 | |
Gesamtlänge | L1 | mm in | 152.0 5.984 | 195.5 7.697 | 274.5 10.807 | 1 |
164.5 6.476 | 213.0 8.386 | 302.5 11.909 | 2 | |||
177.0 6.969 | 230.5 9.075 | 330.0 12.992 | 3 | |||
Wellenlänge Abtrieb | L3 | mm in | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 |