Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.
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
Loading ...

TDF- transparente und einfache Auswahl Ihrer gewünschten Getriebe.
Konfigurieren Sie die passende Getriebe-Motorkombination ganz einfach und schnell. Dabei können Sie selbst entscheiden, ob Sie die Konfiguration entweder mit Getriebe oder Motor starten möchten. Wählen Sie hierzu einfach den passenden Motor aus unserer umfangreichen Motordatenbank aus oder geben Sie den Motor manuell ein. TDF prüft für Sie die Anbaubarkeit von Getriebe und Motor.

Sie wissen nicht welches Getriebe Sie wählen sollen? Kein Problem nutzen Sie unsere Vergleichlistenansicht, um die technischen Daten der einzelnen Getriebe miteinadner zu vergleichen.

Im Anschluss an die Konfiguration stellen wir Ihnen die technischen Datenblätter und CAD-Modelle zur gewählten Getriebe-Motorkombination zur Verfügung. Auch können Sie den TDF für eine automatisierte Angebotsanfrage verwenden.

Kantenmaß Motorflansch

Max. zulässige Motorwellenlänge

Motor auswählen

Wählen Sie einen Motor aus, um im Anschluss das passende Getriebe zu konfigurieren.

Motor auswählen

Hinweis

Für eine Angebotsanfrage oder CAD-Modelle und technische Datenblätter mit Motoranpassung müssen Sie noch einen Motor auswählen.

Keine Motoranpassung

Hinweis

Für eine Angebotsanfrage oder CAD-Modelle und technische Datenblätter mit Motoranpassung müssen Sie noch einen Motor auswählen.

Motor auswählen

Wählen Sie einen Motor aus, um im Anschluss das passende Getriebe zu konfigurieren.

Motor auswählen

Hinweis
Wählen Sie einen Motor aus, um im Anschluss das passende Getriebe zu konfigurieren.

Motor auswählen

Hinweis
Für eine Angebotsanfrage oder CAD-Modelle und technische Datenblätter mit Motoranpassung müssen Sie noch einen Motor auswählen.

Motor ausgewählt

Durchmesser Motorwelle
Durchmesser Zentrierbund
Durchmesser Lochkreis
Motorwellenlänge
Zentrierbundlänge
Zentrierbundansatz
Nutzbare Motorwellenlänge
Flanschtyp Motor
Gewinde Motormontage

Motor ausgewählt

Durchmesser Motorwelle
Durchmesser Zentrierbund
Durchmesser Lochkreis
Motorwellenlänge
Zentrierbundlänge
Zentrierbundansatz
Nutzbare Motorwellenlänge
Flanschtyp Motor
Gewinde Motormontage

Kantenmaß Motorflansch

Max. zulässige Motorwellenlänge

Getriebe konfigurieren

Hinweis

Für eine Angebotsanfrage oder CAD-Modelle und technische Datenblätter müssen Sie noch ein Getriebe konfigurieren.
Konfigurieren Sie zunächst das Getriebe, um im Anschluss den passenden Motor auszuwählen.

Getriebe konfigurieren

Hinweis
Konfigurieren Sie zunächst das Getriebe, um im Anschluss den passenden Motor auszuwählen.

Getriebe konfiguriert

Baugröße
Übersetzung
Durchmesser Spannsystem
Ritzeltyp
Modul
Zähnezahl
Schrägungswinkel

Getriebe konfiguriert

Baugröße
Übersetzung
Durchmesser Spannsystem
Ritzeltyp
Modul
Zähnezahl
Schrägungswinkel

Motordatenbank

Wählen Sie einen passenden Motor aus unserer umfangreichen Motordatenbank aus. Die Anbaubarkeit von Getriebe und Motor wird automatisch geprüft.

Motordatenbank

Wählen Sie einen passenden Motor aus unserer umfangreichen Motordatenbank aus. Die Anbaubarkeit von Getriebe und Motor wird automatisch geprüft.

Manuelle Motordateneingabe

Sie finden Ihren Motor in der Motordatenbank nicht? Kein Problem, geben Sie ihre Motordaten einfach manuell ein. Gerne prüfen wir die Anbaubarkeit von Getriebe und Motor für Sie.

Manuelle Motordateneingabe

Sie finden Ihren Motor in der Motordatenbank nicht? Kein Problem, geben Sie ihre Motordaten einfach manuell ein. Gerne prüfen wir die Anbaubarkeit von Getriebe und Motor für Sie.

Keine Motoranpassung

Beenden Sie die Getriebekonfiguration ohne Motoranpassung. Die Anbaubarkeit von Getriebe und Motor wird hierbei nicht geprüft.

Keine Motoranpassung

Beenden Sie die Getriebekonfiguration ohne Motoranpassung. Die Anbaubarkeit von Getriebe und Motor wird hierbei nicht geprüft.

Motordatenbank

Geometrie
Durchmesser Motorwelle D60
Durchmesser Zentrierbund D61
Durchmesser Lochkreis D65
Motorwellenlänge L60
Zentrierbundlänge L61
Zentrierbundansatz L63
Nutzbare Motorwellenlänge L62
Flanschtyp Motor
Gewinde Motormontage
Technische Daten
Stillstandsdrehmoment T0
Nenndrehmoment TN
Maximaldrehmoment Tmax
Nenndrehzahl nN
Maximale Drehzahl nmax
Leistung P
Massenträgheitsmoment J
Spannung V
Masse m
Motor_gesamt_TDF
Manuelle Motordateneingabe

Durchmesser Motorwelle

D60

mm

Motorwellenlänge

L60

mm

-

Zentrierbundlänge

L61

mm

-

Zentrierbundansatz

L63

mm

=

Nutzbare Motorwellenlänge

L62

mm

=

Nutzbare Motorwellenlänge

L62

Durchmesser Zentrierbund

D61

mm

Durchmesser Lochkreis

D65

mm

Flanschtyp Motor

Gewinde Motormontage

Motor_gesamt_TDF

Baureihe

PLE

Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

WPLE

Das vielseitige Winkel-Planetengetriebe mit geringem Gewicht und überzeugender Wirtschaftlichkeit.

PLQE

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt. ... Mehr lesen

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

WPLQE

Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kr ... Mehr lesen

Das Winkel-Planetengetriebe mit universellem Abtriebsflansch – vielseitig montierbar und für hohe Kräfte.

PLPE

Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.

WPLPE

Das wirtschaftliche Winkel-Planetengetriebe für besonders hohe Kräfte – vielseitig montierbar und le ... Mehr lesen
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
Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinande ... Mehr lesen
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
Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie d ... Mehr lesen
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
Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren. ... Mehr lesen

Das spiralbogenverzahnte Winkelgetriebe mit Hohlwelle – geräuscharm und kraftschlüssig zu montieren.

HLAE

Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungspr ... Mehr lesen

Das einzigartige Planetengetriebe im zertifizierten Hygienic Design – ideal für sichere Reinigungsprozesse.

NGV

Das Planetengetriebe für industrielle Flurförderfahrzeuge. Kompakt und höchst belastbar.

2. Baugröße

Baureihe

Weitere Optionen

Verdrehspiel
Schmierung
Oberfläche
Ausführung Abtriebswelle
Ausführung Abtriebsflansch
Antriebssystem
Durchmesser Spannsystem
Ausführung Antrieb

Ritzel Optionen

Ritzeltyp
Modul
Zähnezahl
Schrägungswinkel

CAD-Modelle und Datenblätter

Dateiformat*

Ihre Getriebekonfiguration

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon