Zurück zur Übersicht

NDFC: die wirtschaftliche Getriebebaureihe für Delta-Roboter-Antriebe

Mit der neuen Getriebebaureihe NDFC erweitert Neugart das Portfolio für Delta-Roboter und setzt damit einen starken Akzent auf Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig praxissicherer Performance. Wir adressieren Anwendungen, bei denen maximale Präzision nicht oberste Priorität haben, Verlässlichkeit, Robustheit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis jedoch entscheidend sind. Die NDFC-Getriebe nutzen eine Abtriebsstufe aus unserer Standardpräzisionsbaureihe und positionieren sich damit unterhalb der NDF-Serie, ohne auf das bewährte Abdichtungskonzept oder das dynamikfördernde, massenträgheitsreduzierte Spannsystem am Antrieb zu verzichten.

Die NDFC-Baureihe umfasst die drei Baugrößen 064, 090 und 110 und deckt mit ihren zweistufigen Übersetzungen von 16 bis 100 ein breites Applikationsspektrum ab. Das Verdrehspiel liegt standardmäßig bei unter fünf Winkelminuten und kann optional für die Baugröße 064 auf unter drei Winkelminuten sowie für die Baugrößen 090 und 110 auf unter eine Winkelminute optimiert werden. Damit können Anwender genau den Präzisionsgrad wählen, den ihre Aufgabe erfordert, und realisieren zusätzliche Kostenvorteile, wenn das Standard-Verdrehspiel ausreicht.

Besonders in Delta-Robotern (2- und 3-Achs-Delta-Roboter) spielt das NDFC seine Stärken aus. In Verpackungsanlagen, etwa in der End-of-Line-Palettierung, sowie in Sortieranlagen in der -, Lebensmittelindustrie sorgt das Getriebe für zuverlässige Taktzeiten bei hoher Verfügbarkeit. Auch kompakte Delta-Roboter mit kleinem Arbeitsbereich profitieren von der ausgewogenen Balance aus Dynamik, Steifigkeit und Effizienz, insbesondere mit der Baugröße 064.

Für anspruchsvolle Umgebungen bieten wir applikationsgerechte Optionen. Eine lebensmitteltaugliche Schmierung steht ohne Einschränkung der Leistungsdaten zur Verfügung. Eine lackierte Oberfläche sowie ein vernickelter Abtriebsflansch in Kombination mit einer Abtriebswelle aus Edelstahl erweitern den Korrosionsschutz und ermöglichen so den Einsatz in der Pharma- und Lebensmitteltechnik.

Mit der NDFC-Baureihe schaffen wir eine wirtschaftliche Alternative zur NDF-High-Performance-Lösung. Wir erweitern damit konsequent unser Angebot für die Robotik und ermöglichen die schnelle und sichere Realisierung von kostengünstigen Delta-Roboter-Lösungen.

Mehr erfahren

 

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram