- Startseite
- Wissen & News
- News
Neues High-Load-Planetengetriebe PFHE
Attraktive Alternative für hohe Radiallasten
Das Planetengetriebe PFHE verfügt über zwei spezielle, vorgespannte Schrägrollenlager. Diese können trotz ihres kompakten Aufbaus hohe Kräfte aufnehmen. Dadurch toleriert die Neuentwicklung am Abtrieb Radialkräfte von bis zu 5100 N, wie sie typischerweise bei Fahrantrieben oder bei Anwendungen mit Ritzel bzw. Riemenscheibe auftreten.
Die problemlose Verbindung mit dem Abtriebsflansch ermöglicht eine nach EN ISO 9409-1 genormte, mechanische Schnittstelle (ohne Passstiftbohrung), über die das Getriebe besonders leicht und schnell integriert werden kann. Der Antriebsflansch lässt sich individuell auf den jeweiligen Motor hin anpassen.
Ein Radialwellendichtring erfüllt abtriebsseitig die Anforderungen der Schutzklasse IP65. Staub oder Strahlwasser beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit also nicht, sodass das Getriebe auch für den Einsatz in widrigen Umgebungsbedingungen geeignet ist. Durch Lebensdauerschmierung arbeitet das PFHE wartungsfrei. Als geradeverzahntes Getriebe gewährleistet es eine hohe Leistungsdichte.
Mit dem PFHE wird das weit gespannte Angebot an Planetengetrieben weiter ausgebaut: Als neuer Bestandteil der Economy Line bietet es alle Vorteile der bekannten und bewährten Produktlinie, die für langlebige und leistungsstarke Standardgetriebe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Verfügbar ist das Modell in drei Baugrößen mit einem Zentrierbunddurchmesser am Abtriebsflansch von wahlweise 64, 90 oder 110 mm sowie für 1- oder 2-stufige Übersetzungen von i=3 bis i=100. Dabei verbindet das PFHE die sehr kompakte Bauweise des bestehenden PLFE-Getriebes mit einem verstärken Abtrieb.
Das neue Planetengetriebe PFHE für High-Load-Applikationen mit hohen Radiallasten wird erstmals auf der Motek vorgestellt und ist ab Oktober 2019 auch kurzfristig und ab Losgröße 1 lieferbar.
Weitere Details zum PFHE finden Sie hier:
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden