- Startseite
- Wissen & News
- News
Weitere Planetengetriebe mit werkseitig vormontiertem Ritzel

Für Zahnstangenantriebe bieten Planetengetriebe mit werkseitig vormontiertem Ritzel die ideale Antriebslösung. Jetzt stellt Neugart ein besonders wirtschaftliches Modell mit dieser Option vor und verfeinert zudem das entsprechende Sortiment an Ritzeln. Mit den aktuellen Erweiterungen umfasst dieses nun 59 unterschiedliche Ritzel für zehn Getriebebaureihen.
Erstmals bietet Neugart auch das Economy-Planetengetriebe PLPE mit werkseitig vormontiertem Ritzel an. Damit steht eine besonders wirtschaftliche Alternative zur Auswahl. Denn das PLPE bietet zum Preis eines Economy-Getriebes eine hohe Performance: Es basiert auf der tausendfach bewährten Neugart Economy-Verzahnungstechnologie. Die abtriebsseitig montierten, verstärkten Rillenkugellager sind – im Vergleich mit dem PLE-Getriebe – für größere Radial- und Axialkräfte ausgelegt. Dank der Vielzahl unterschiedlicher Motoradapter lässt sich das PLPE an nahezu alle gängigen Servomotoren mit wenigen Handgriffen anbauen. Seine kompakte Außenkontur erlaubt zudem den Einsatz selbst bei limitierten Platzverhältnissen. Erhältlich ist das PLPE mit Ritzel in den vier Baugrößen 070, 090, 120 und 155.
Die Sortimentserweiterung betrifft darüber hinaus die Ritzel-Baureihe PK1. Diese Ritzel sind auf der verzahnten Abtriebswelle des Getriebes montiert. Eine Verzahnung gemäß DIN 5480 sorgt dabei für die notwendige Verbindungssicherheit.
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden