Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLHE

Económico y con un potente rodamiento de salida: el reductor angular WPLHE

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

Reductores angulares

Este tipo de reductor se caracteriza por el hecho de que el eje de entrada y el eje de salida están dispuestos en diferentes direcciones. Por regla general, los engranajes angulares se realizan con un ángulo de 90 grados entre la entrada y la salida. Dependiendo del tipo de reductor, los ejes pueden intersectarse en un plano o cruzarse en dos planos paralelos, dando como resultado un desplazamiento del eje.

Los reductores angulares se implementan con distintos tipos de dentado o combinando diferentes tipos de dentado. Los tipos de reductores de una etapa más habituales son los reductores de engranajes cónicos y los reductores de tornillo sin fin.

Debido a las altas relaciones de transmisión de una sola etapa y al bajo grado de eficacia, los reductores de tornillo sin fin pueden lograr un efecto de autobloqueo. Del mismo modo, en el caso de los reductores de tornillo sin fin, el eje de salida puede diseñarse fácilmente como un eje hueco.

Los reductores de engranajes cónicos están disponibles en distintos tipos de dentado. Los reductores de engranajes cónicos con ejes de corte se implementan con engranajes cónicos de dentado recto, dentado helicoidal o dentado en espiral. Los reductores de engranajes cónicos hipoides tienen un dentado de engranaje cónico en espiral donde los ejes se cruzan entre sí con un desplazamiento del eje. El rango de relaciones de transmisión técnicamente útiles que puede lograrse con la etapa de engranaje cónico es mayor con los reductores hipoides que con los engranajes cónicos clásicos.

Asimismo, los reductores de engranajes cónicos pueden combinarse con otros tipos de reductores. Una aplicación frecuente es la combinación con un reductor planetario, en la que el reductor planetario puede conectarse en una posición anterior o posterior. Esto da como resultado una gran variedad de relaciones de transmisión generales y una amplia gama de usos en muchas aplicaciones industriales.

El grado de eficacia de los reductores de engranajes cónicos es generalmente menor que la de los reductores de engranajes rectos coaxiales, especialmente en comparación con los reductores planetarios. Esto se debe al hecho de que la etapa de engranajes cónicos genera altas fuerzas axiales y radiales, que deben ser absorbidas por los rodamientos correspondientes. Esto aumenta la potencia de pérdida, lo que es particularmente notable en la etapa de entrada de los reductores.

La suavidad de funcionamiento y los pares de giro transmisibles de los engranajes cónicos clásicos también son menores que los de los engranajes rectos sencillos. Por otro lado, los reductores hipoides tienen un funcionamiento muy suave y pueden transmitir altos pares de giro, pero estos reductores generan una elevada carga de rodamiento en la etapa del engranaje cónico.

Los reductores angulares o los reductores de engranajes cónicos siempre se utilizan en combinación cuando el espacio de instalación en la aplicación es limitado o si la aplicación requiere una disposición angular de entrada y salida. También se utilizan si el eje de salida ha de diseñarse como un eje hueco para el paso de cables o para el uso de juegos de sujeción.

 

Las ventajas de los reductores angulares:

  • Uso en espacios de montaje limitados
  • Diseño compacto
  • Combinables con otros tipos de reductores
  • Suavidad de funcionamiento y pares de giro elevados cuando se usan reductores cónicos hipoides
  • Posibilidad de ejecución con eje hueco

 

Los inconvenientes de los reductores angulares:

  • Estructura compleja
  • Menor grado de eficacia que los reductores planetarios
  • Menor suavidad de funcionamiento
  • Menor par de giro en el rango de transmisión de una etapa
¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono