Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLHE

Económico y con un potente rodamiento de salida: el reductor angular WPLHE

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

Reductores coaxiales

En un reductor coaxial, el eje de entrada y el de salida se encuentran sobre un mismo eje de rotación. Los reductores coaxiales están diseñados para actuar como reductores por engranajes. Los reductores por engranajes están disponibles en distintos tipos.

En un reductor de engranajes rectos sencillo, los ejes de los engranajes rectos individuales son paralelos entre sí y están fijos.

La dirección de giro del eje de entrada y del eje de salida está determinada por el número de pares de engranajes y puede ser tanto en la misma dirección como en direcciones opuestas.

Aunque los reductores de engranajes rectos sencillos no pertenecen básicamente a los reductores coaxiales, la coaxialidad se puede lograr a través de dos pares de engranajes con un total de cuatro engranajes. Dos de los engranajes están dispuestos paralelamente en un eje.

Un diseño especial de un reductor coaxial es el reductor planetario. A diferencia de en un reductor de engranajes rectos sencillo, en un reductor planetario todos los ejes son fijos. Además, hay un engranaje recto diseñado como dentado interior.

En un reductor planetario, giran varios engranajes rectos, entre un engranaje de dentado interno y externo, en una trayectoria circular concéntrica. Por eso, los reductores planetarios se denominan generalmente como reductores epicicloidales. La disposición coaxial del eje de entrada y el eje de salida de este reductor coaxial ya está predeterminada por el diseño específico.

Otra característica especial del reductor planetario es que no todos los engranajes rectos tienen que girar alrededor de su propio eje de rotación para transmitir el par. Por regla general, el engranaje recto de dentado interno es fijo, lo que da como resultado una dirección de rotación sincrónica del eje de entrada y de salida.

En comparación con los reductores de engranajes rectos sencillos, los reductores planetarios tienen una densidad de potencia muy alta. Esto se logra por el hecho de que el par de giro puede distribuirse a los engranajes rectos giratorios y por lo tanto a varios puntos del engrane. De este modo se consigue un diseño compacto y un excelente grado de eficacia. Además, pueden lograrse relaciones de transmisión en varias etapas mediante una simple disposición en serie en el mismo engranaje recto de dentado interno. La relación de transmisión total se obtiene como producto de las relaciones de transmisión individuales de cada etapa planetaria.

La conversión de la velocidad y el par de giro se hace de forma análoga a la de un reductor de engranajes rectos sencillo. Con una relación de transmisión de 10:1, por ejemplo, el par de giro se incrementa en un factor de 10 y la velocidad se reduce en el mismo factor.

 

Las ventajas de los reductores coaxiales:

  • Disposición coaxial del eje de entrada y el eje de salida
  • Excelente grado de eficacia
  • Densidad de potencia muy alta
  • Diseño compacto
  • Adecuado para una amplia gama de aplicaciones
  • Implementación sencilla de reductores de varias etapas y, por lo tanto, altas relaciones de transmisión
¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono