Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLHE

Económico y con un potente rodamiento de salida: el reductor angular WPLHE

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

Reductores epicicloidales (reductores planetarios)

En un reductor epicicloidal, varios engranajes rectos giran distribuidos uniformemente en la circunferencia, entre un engranaje de dentado interno y externo, en una trayectoria circular concéntrica. La rotación de los engranajes rectos es análoga a la órbita de los planetas del sistema solar. Por eso, los reductores epicicloidales se denominan generalmente como reductores planetarios. Los componentes de un reductor planetario pueden dividirse en cuatro partes principales.

La carcasa con dentado interno integrado se denomina corona. En la mayoría de los casos, la carcasa es fija. El piñón solar motriz está situado en el centro de la corona y está dispuesto coaxialmente respecto a la salida. El piñón solar suele estar conectado a un sistema de fijación para permitir la conexión mecánica respecto al eje del motor. Durante el funcionamiento, los engranajes satélites, que están montados en un portasatélites, ruedan entre el piñón solar y la corona. El portasatélites forma al mismo tiempo el eje de salida del reductor.

Los engranajes satélites solo tienen la función de transmitir el par de giro requerido. Su número de dientes no influye en la relación de transmisión del reductor.

Por tanto, el número de satélites puede variar. A medida que aumenta el número engranajes satélites, aumenta la distribución de la carga y por lo tanto, el par de giro transmisible. Con el aumento del número de puntos de engrane, también se reduce la potencia de rodadura. Los reductores planetarios tienen un alto grado de eficacia ya que solo una parte de la potencia total tiene que ser transmitida como potencia de rodadura. Esta distribución de la carga es la ventaja de un reductor planetario frente a un reductor de engranajes rectos sencillo. Por tanto, en el caso de los reductores planetarios, es posible transmitir pares de giro elevados con un alto grado de eficacia contando con un diseño compacto.

Con un tamaño constante de la corona, se pueden lograr diferentes relaciones de transmisión variando el número de dientes del piñón solar y el número de dientes de los engranajes satélites. Cuanto más pequeño es el engranaje planetario, mayor será la relación de transmisión. Técnicamente, se obtiene un rango de relación de transmisión razonable de aproximadamente 3:1 a 10:1 para una etapa planetaria, ya que los engranajes satélites o el piñón solar son muy pequeños por debajo y por encima de estas relaciones. Se pueden lograr relaciones de transmisión más altas conectando varias etapas planetarias en serie en la misma corona. En este caso hablamos de reductores de varias etapas.

En los reductores epicicloidales, las velocidades y los pares de giro pueden superponerse, por ejemplo, no bloqueando la corona, sino accionándola adicionalmente en cualquier dirección de giro. También es posible bloquear el eje de salida para aprovechar el par de giro a través de la corona. Los reductores epicicloidales han adquirido una gran importancia en numerosas áreas de la ingeniería mecánica.

Se han consolidado especialmente en aplicaciones en las que hay que transmitir grandes potencias y altas velocidades, con una adaptación favorable de las relaciones de inercia de masa. Con los reductores planetarios también pueden lograrse fácilmente altas relaciones de transmisión. Debido a sus características positivas y a su diseño compacto, pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones industriales.

 

Las ventajas de los reductores epicicloidales:

  • Disposición coaxial del eje de entrada y el eje de salida
  • Distribución de carga en varios engranajes satélites
  • Alto grado de eficacia gracias a la baja potencia de rodadura
  • Posibilidades de transmisión casi ilimitadas gracias a la combinación de varias etapas planetarias
  • Idoneidad como reductor planetario sujetando una o otra parte del reductor
  • Posibilidad de uso como reductor de superposición
  • Rendimiento de volumen favorable
  • Adecuados para una amplia gama de aplicaciones
¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono