- Home
- Conocimientos y noticias
- Novedades
Solución completa nueva para accionamientos de piñón y cremallera eficientes y precisos
Con la nueva combinación integrada de reductor y piñón de cremallera, Neugart ofrece una potente solución completa para la máxima precisión y eficiencia en aplicaciones de cremallera.
El sistema perfectamente coordinado garantiza la máxima fuerza de avance, suavidad de funcionamiento y precisión de posicionamiento, lo que lo hace ideal para sistemas de automatización y accionamiento exigentes.
Las cremalleras de acero templado por inducción están disponibles con dentado recto u oblicuo. Cubren un rango modular de 1,5 a 5 mm y cumplen con el nivel de calidad 6. El tratamiento térmico y el rectificado crean una superficie de alta calidad que garantiza la durabilidad y la fiabilidad del proceso. Además de las longitudes estándar de 1000 y 2000 mm, también hay disponibles versiones específicas para cada cliente.
Ya se trate de engranajes Coaxial o angulares, de la línea Precision o Economy Line: la nueva solución se puede combinar de forma flexible y adaptarse individualmente a cada aplicación. Un cojinete del eje de salida especialmente robusto garantiza una transmisión de fuerza fiable, incluso con cargas elevadas y ciclos dinámicos, de forma silenciosa, precisa y duradera.
Con esta solución completa, Neugart ofrece todo de un solo proveedor: fácil integración, alto rendimiento y máxima flexibilidad, para accionamientos de cremallera precisos y de última tecnología.
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias