- Home
- Conocimientos y noticias
- Novedades
Ampliación de la gama de productos de precisión: la serie pro
Con las nuevas series de reductores PSNpro, PSFNpro y PSBNpro presentamos una nueva clase de rendimiento por encima de nuestros reductores de precisión actuales. Se basa en nuevas e innovadoras tecnologías de engranajes y en el uso de nuevos materiales en la fabricación. La calidad optimizada de los flancos de los dientes reduce los picos de carga puntuales y permite transmitir pares más altos con la misma vida útil.
Sobre esta base tecnológica, hemos seguido desarrollando de forma consecuente nuestras series de reductores de precisión. El resultado son las series PSNpro, PSFNpro y PSBNpro, que establecen nuevos estándares en aplicaciones dinámicas. En particular, se ha aumentado considerablemente el par cíclico, lo que permite a la serie pro alcanzar e incluso superar a los reductores de dentado recto. Para aplicaciones con cambios frecuentes de carga y dirección, los engranajes pro se convierten así en la primera opción de la gama Neugart.
Los engranajes pro aprovechan las ventajas del dentado helicoidal para lograr un excelente funcionamiento sincronizado. Las fluctuaciones de transmisión entre el accionamiento y la salida son extremadamente bajas durante toda la rotación del eje de salida. Esto mejora visiblemente la calidad del proceso y minimiza, por ejemplo, las marcas de vibración en las máquinas para trabajar la madera. Al mismo tiempo, los reductores funcionan de forma especialmente silenciosa incluso bajo cargas elevadas. Esto, a su vez, mejora la acústica de la instalación y estabiliza el rendimiento general de la máquina.
Otro aspecto importante del desarrollo fue la reducción de la inercia, especialmente en los tamaños pequeños. Gracias a la aplicación sistemática del principio modular, la etapa de entrada es ahora más pequeña que la etapa de salida. Esto reduce la masa giratoria, lo que permite aceleraciones y frenadas más rápidas y mejora la calidad de regulación en ejes altamente dinámicos.
Con los reductores PSNpro, PSFNpro y PSBNpro, abrimos un nuevo capítulo en la tecnología de reductores de precisión. Combinamos nuestra dilatada experiencia en tecnología de accionamiento con un desarrollo impulsado por la innovación para apoyar de forma sostenible la ingeniería mecánica y de plantas, la robótica y la tecnología lineal. De este modo, creamos soluciones fiables que satisfacen los requisitos de la tecnología de accionamiento moderna en la ingeniería mecánica y de plantas y permiten a nuestros clientes una productividad sosteniblemente mayor.
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias