- Home
- Conocimientos y noticias
- Novedades
NDFC: la serie económica de reductores para accionamientos de robots delta
Con la nueva serie de reductores NDFC, Neugart amplía su gama de productos para robots delta y pone así un fuerte acento en la rentabilidad, sin descuidar el rendimiento práctico. Nos dirigimos a aplicaciones en las que la máxima precisión no es la máxima prioridad, pero en las que la fiabilidad, la robustez y una atractiva relación calidad-precio son decisivas. Los reductores NDFC utilizan un escalón de salida de nuestra serie de precisión estándar y se posicionan por debajo de la serie NDF, sin renunciar al probado concepto de sellado ni al sistema de sujeción del accionamiento, que favorece la dinámica y reduce la inercia.
La serie NDFC comprende los tres tamaños 064, 090 y 110 y, con sus relaciones de transmisión de dos etapas de 16 a 100, cubre una amplia gama de aplicaciones. El juego angular estándar es inferior a cinco minutos angulares y puede optimizarse opcionalmente a menos de tres minutos angulares para el tamaño 064 y a menos de un minuto angular para los tamaños 090 y 110. De este modo, los usuarios pueden seleccionar exactamente el grado de precisión que requiere su tarea y obtener ventajas adicionales en términos de costes si el juego angular estándar es suficiente.
El NDFC muestra sus puntos fuertes especialmente en robots delta (robots delta de 2 y 3 ejes). En instalaciones de embalaje, por ejemplo, en el paletizado de final de línea, así como en instalaciones de clasificación en la industria alimentaria, el engranaje garantiza tiempos de ciclo fiables con una alta disponibilidad. Los robots delta compactos con un área de trabajo reducida también se benefician del equilibrio entre dinámica, rigidez y eficiencia, especialmente con el tamaño 064.
Para entornos exigentes, ofrecemos opciones adecuadas a cada aplicación. Se dispone de una lubricación apta para alimentos sin limitar las prestaciones. Una superficie pintada y una brida de salida niquelada, en combinación con un eje de salida de acero inoxidable, amplían la protección contra la corrosión y permiten su uso en la tecnología farmacéutica y alimentaria.
Con la serie NDFC creamos una alternativa económica a la solución de alto rendimiento NDF. De este modo, ampliamos de forma consecuente nuestra oferta para la robótica y permitimos la realización rápida y segura de soluciones económicas con robots delta.
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias