Volver a la descripción general

La combinación perfecta

fruitcore robotics y los reductores planetarios de Neugart aportan dinamismo al mercado de la robótica

La alta precisión y el muy bajo huelgo de los reductores, la producción en Alemania y la asistencia competente durante el desarrollo: estos fueron los argumentos que llevaron al fabricante de robots, fruitcore robotics a elegir a Neugart como su proveedor.

Desde 2017, la start-up alemana de tecnología ha estado aportando dinamismo al mercado de la robótica: HORST (la sigla en inglés de Highly Optimized Robotic Systems Technology) es un robot industrial de alto rendimiento y fácil manejo con una excelente relación entre precio y rendimiento. El requisito para ello es una combinación de mecanismos de cuatro articulaciones y reductores planetarios, que no se había utilizado hasta ahora en el sector de la robótica.

En los ejes del robot se utilizan reductores planetarios Neugart de diferentes tamaños. Estos son especialmente ligeros, muy potentes y, gracias a su concepto de rodamiento de baja fricción y a su lubricación optimizada, son también adecuados para los exigentes ciclos de carga dinámica.

 

Obtenga más información aquí.