Volver a la descripción general

Relación de transmisión de i=8 ahora también disponible para los reductores de precisión de dentado helicoidal

Neugart perfecciona su oferta de reductores planetarios coaxiales y ofrece aún más opciones para lograr la solución de accionamiento perfecta para el futuro: a partir de ahora, también está disponible la relación de transmisión de i=8 para los reductores de precisión de dentado helicoidal.

La posibilidad de elegir entre reductores de dentado helicoidal y recto, también con una relación de transmisión de i=8, permite que las ventajas relacionadas con el diseño para este grado de transmisión puedan aprovecharse aún mejor en función de la aplicación: los reductores planetarios de dentado helicoidal se caracterizan por su bajo nivel de ruido y su sincronización de alta precisión. Esto los convierte en la elección correcta, especialmente para las aplicaciones exigentes. Por el contrario, los engranajes de dentado recto ofrecen una mayor densidad de potencia, especialmente cuando se trata de pares de giro elevados.

En concreto, la nueva relación de transmisión de i=8 está disponible para los reductores de precisión de dentado helicoidal tanto con eje de salida (serie PSN) como con eje de brida (PSFN). La serie de reductores PSN está diseñada principalmente para tareas en las que tienen prioridad una alta dinámica y un funcionamiento poco ruidoso. Por otro lado, la serie PSFN con su eje de salida abridado y rígido a la torsión, es ideal para aplicaciones altamente dinámicas en las que la precisión de posicionamiento resulta decisiva.

Neugart es uno de los pocos fabricantes a nivel mundial que ofrece tanto reductores planetarios de dentado recto como helicoidal. La gama de relaciones de transmisión abarca ahora desde i=3 a i=100 para ambos diseños. En las relaciones de transmisión de i=3 a i=10 se utilizan reductores de una etapa, mientras que en el rango entre i=12 e i=100 se utilizan los de dos etapas. Todos los reductores de precisión coaxiales de una etapa de Neugart se caracterizan por un bajo huelgo, inferior a 3 arcmin, que incluso puede reducirse opcionalmente a menos de 1 arcmin. Con ello se garantiza una gran precisión de posicionamiento incluso con direcciones de giro cambiantes.