Volver a la descripción general

Económico y con un potente rodamiento de salida: el nuevo reductor angular WPLHE

Ahorra espacio axial, es económico, cumple con la norma IP65 y está diseñado para soportar elevadas fuerzas radiales y axiales en la salida. El nuevo WPLHE combina todas las ventajas del exitoso PLHE, la primera combinación mundial de reductor Economy y de precisión, pero como variante angular.

El WPLHE dispone tanto del dentado de un reductor Economy de probada eficacia como de un rodamiento de salida de alto rendimiento con rodamientos de rodillos cónicos pretensados, que se utilizan habitualmente en los reductores de precisión (como PLN y PSN). Esto significa que el nuevo reductor angular tolera altas fuerzas radiales y axiales de hasta 8000 N en la salida. Así, por ejemplo, los accionamientos de poleas de transmisión con altas cargas radiales también pueden realizarse como variantes angulares.

Dado que el motor gira a 90° en comparación con el PLHE coaxial, el WPLHE ofrece la solución ideal para espacios reducidos, por ejemplo, en máquinas de embalaje y otras máquinas especiales. Se trata del único reductor angular Economy que se ofrece opcionalmente con un piñón premontado. Esto lo hace especialmente adecuado para los accionamientos de piñón y cremallera, en los que resulta importante el espacio y los costes. Hay 13 piñones diferentes para elegir: tanto de dentado recto como de dentado helicoidal, de módulo 2 a 3, con números de dientes de 15 a 27.

El WPLHE es fácil de implementar gracias a la geometría de salida consolidada en el mercado, con brida de salida cuadrada y collar de centrado largo. Las distintas variantes del eje de salida (liso, con chaveta, dentado o con piñón premontado) permiten una utilización muy versátil del reductor angular. También es el único reductor angular Economy con protección IP65, que lo hace adecuado para entornos rigurosos, polvorientos y sucios. Además de la lubricación de por vida conocida de Neugart, también se encuentran disponibles lubricantes de calidad alimentaria y resistentes a las bajas temperaturas

El nuevo WPLHE ya está disponible en los tres tamaños 060/080/120, opcionalmente como versión de una etapa (en el rango de relación de 3 a 10) o como versión de dos etapas (de 9 a 100). Gracias a una cadena de suministro eficiente, Neugart puede seguir garantizando unos plazos de entrega atractivos desde la primera unidad.

 

Lea más:

WPLHE

 

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin