Volver a la descripción general

Modelos pequeños para las series Economy PLQE y PLFE

Mucho equipo en poco espacio

Los nuevos desarrollos PLQE040 y PLFE055 amplían las acreditadas series Economy PLQE y PLFE con tamaños más pequeños y completan la cartera correspondiente en su segmento inferior. Se trata de la respuesta de Neugart al deseo de muchos fabricantes de máquinas de contar con servoaccionamientos más compactos y ligeros.

El PLQE040 en tamaño 040 completa la exitosa serie de reductores planetarios Economy PLQE, para la que ya se dispone en total de cuatro tamaños comprendidos entre 040 y 120. Con una longitud total de poco más de 90 mm (adaptador incluido) y un diámetro de anillo de centraje en el lado de salida de solo 35 mm, el nuevo producto se presenta como un "pequeño con gran potencia" en la familia Economy. Puede transmitir, en función de la relación de transmisión, pares de giro nominal de hasta 20 Nm.

Con el nuevo PLFE055, la serie de reductores abridados Economy PLFE ofrece ahora también cuatro tamaños, empezando con el 055. La novedad está disponible en versiones de 1 y 2 etapas y con relaciones de transmisión de i=3 a i=100. Aquí, el diámetro de anillo de centraje es de 55 mm y, en función de la relación de transmisión, pueden alcanzarse pares nominales de giro de hasta 20 Nm.

Las dos novedades se basan en la tecnología de engranajes Economy con dentado recto, probada millones de veces, y ya disponibles en las herramientas de software de Neugart: Neugart Calculation Programm (NCP) y Tec Data Finder (TDF).


Leer más: PLQE040
Leer más: PLFE055

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin