- Home
- Conocimientos y noticias
- Novedades
Nuevos reductores planetarios con piñón premontado
Los reductores planetarios con piñón premontado son la solución de accionamiento ideal para los accionamientos de cremallera. Neugart presenta ahora un modelo especialmente económico con esta opción y perfecciona además la gama correspondiente de piñones. Con las últimas incorporaciones, ahora incluye 59 piñones diferentes para diez series de reductores.
Por primera vez, Neugart ofrece también el reductor planetario económico PLPE con piñón montado de fábrica. Se trata de una alternativa especialmente económica. Esto se debe a que el PLPE ofrece un alto rendimiento al precio de un reductor económico: se basa en la probada tecnología de reductores económicos de Neugart. En comparación con la caja de cambios PLE, los rodamientos rígidos de bolas reforzados montados en el lado de salida están diseñados para soportar mayores fuerzas radiales y axiales. Gracias al gran número de adaptadores de motor diferentes, el PLPE puede acoplarse a casi todos los servomotores habituales en unos pocos pasos. Además, su contorno exterior compacto permite utilizarlo incluso en espacios reducidos. El PLPE con piñón está disponible en cuatro tamaños: 070, 090, 120 y 155.
La ampliación de la gama incluye también la serie de piñones PK1. Estos piñones se montan en el eje de salida dentado de la caja de cambios. El engranaje conforme a la norma DIN 5480 garantiza la fiabilidad de conexión necesaria.
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias