Volver a la descripción general

Nuevos reductores de precisión compactos: potencia motriz en tamaño 055

Neugart responde a la tendencia hacia servoaccionamientos cada vez más compactos con tres nuevos reductores planetarios de precisión de tamaño 055. Los nuevos desarrollos PSBN055, PSN055 y PSFN055 amplían hacia abajo la acreditada cartera de la Precision Line.

La designación del tamaño se refiere a la dimensión cuadrada o al diámetro del collarín de centrado de la brida de salida, que en este caso mide sólo 55 mm de ancho. A pesar de sus dimensiones compactas, los reductores ofrecen una alta densidad de par y una gran precisión en un espacio de instalación muy reducido. Esto las hace adecuadas para servoaccionamientos controlados electrónicamente para pequeñas unidades de manipulación en envasado y muchas otras máquinas, por ejemplo.

Los tres nuevos desarrollos están disponibles en 1 o 2 etapas y con distintas relaciones de i=3 o i=4 a i=100. A pesar de todas las similitudes, difieren en detalles clave que los predestinan a distintos ámbitos de aplicación: Por ejemplo, el PSBN055 y el PSN055 tienen un eje de salida (opcionalmente liso o con chaveta), una brida de salida cuadrada y rodamientos rígidos a bolas reforzados o rodamientos de salida. Por el contrario, el PSFN055 es un reductor con un eje de salida con brida conforme a la norma ISO 9409-1 (opcionalmente con o sin chavetero), en el que la brida redonda y extragrande está equipada con rodamientos de rodillos de contacto angular precargados.

Más información