- Home
- Conocimientos y noticias
- Novedades
Hay disponible una nueva versión 4.4 del software de diseño NCP
Nos complace presentar la nueva versión 4.4 de nuestro programa de diseño Neugart Calculation Program (NCP). Con esta versión, ofrecemos a los usuarios opciones aún más eficaces y fáciles de usar para optimizar el diseño de sus aplicaciones.
Sistema optimizado gracias a «Motor-Trace-Import»
Una de las novedades más importantes es la aplicación « Motor-Trace-Import ». Esto simplifica considerablemente el proceso de optimización, ya que las corrientes del motor se pueden leer directamente sin tener que convertirlas en par de giro. Además, dispone de una función de suavizado integrada para un análisis más preciso de los datos.
Soporte de alta resolución y mayor facilidad de uso
Hemos puesto mucho empeño en mejorar la experiencia del usuario. NCP 4.4 es ahora compatible con pantallas de alta resolución en calidad 4K, lo que garantiza una visualización nítida y fácil de leer. Funciones como «Deshacer» y «Restaurar» son ahora más fáciles de acceder y se pueden guardar los favoritos para motores y reductores. Otra novedad es que la tasa de carga del reductor se muestra directamente en forma de porcentaje en NCP 4.4, lo que permite un control preciso de los parámetros diseñados.
Continuar con las innovaciones y mejoras
También hemos optimizado el diseño de la caja de cambios, calculando la resistencia del eje de salida según la directriz FKM actual y aumentando la precisión del cálculo de los pares de pérdida de la caja de cambios. Hemos añadido nuevas series de motores a nuestra base de datos y hemos actualizado los datos existentes, lo que le ofrece aún más posibilidades de elección.
Con NCP 4.4, ponemos a su disposición una potente herramienta que allana el camino hacia la combinación motor-reductor más eficaz. Gracias a las nuevas funciones y mejoras, el software es aún más intuitivo y versátil.
Descargue la nueva versión de NCP 4.4 y descubra cómo nuestro software puede ayudarle eficazmente en el diseño de su aplicación.
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias