- Home
- Conocimientos y noticias
- Novedades
Ampliación de la serie NDF para accionamientos de robots Delta con el NDF110.
Nos complace presentar el reductor NDF de tamaño 110 en la próxima feria automatica, que se celebrará en Múnich del 24 al 27 de junio de 2025. Este nuevo tamaño amplía nuestra oferta, diseñada específicamente para satisfacer las altas exigencias de los accionamientos de brazo de los robots Delta.
Los robots Delta se caracterizan por su capacidad para combinar movimientos extremadamente rápidos con una precisión de posicionamiento excepcional. Para lograrlo, los servomotores y sus reductores para los accionamientos principales deben cumplir requisitos especiales. Los reductores deben ofrecer la máxima rigidez torsional y el menor juego torsional posible para garantizar la precisión incluso a altas velocidades.
En este punto es donde entra en juego el NDF110 de Neugart. Ha sido desarrollado específicamente para estos retos y ofrece una combinación impresionante de innovación técnica que permite realizar movimientos extremadamente dinámicos y precisos. El sistema de sujeción con inercia de masa reducida en la etapa de entrada del redutor permite cambios rápidos de dirección, lo que mejora significativamente la dinámica y el tiempo de ciclo del robot. De serie, el juego angular está limitado a menos de 1 arcmin.
La salida del NDF110 también se ha adaptado cuidadosamente para satisfacer de forma óptima los requisitos específicos de un robot delta. Con una relación de transmisión en la salida de i=5,5, se pueden transmitir pares muy elevados. Un retén radial especialmente desarrollado garantiza un sellado óptimo del eje en cambios rápidos de sentido de giro. Además, el eje de salida de acero inoxidable y la brida de salida niquelada, así como la lubricación con aceite apto para uso alimentario, ofrecen posibilidades de adaptación adicionales.
El NDF110 es imprescindible para los usuarios profesionales de la robótica que exigen la máxima precisión y fiabilidad.
NDF: imprescindible para robots delta, ahora también en tamaño 110.
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias