Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.
Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.
Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.
El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.
Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.
El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.
El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.
El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.
El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.
Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.
El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.
El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.
El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.
El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.
El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.
El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.
El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.
El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.