Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLHE

Económico y con un potente rodamiento de salida: el reductor angular WPLHE

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto
Volver a la descripción general

Económico y con un potente rodamiento de salida: el nuevo reductor angular WPLHE

Ahorra espacio axial, es económico, cumple con la norma IP65 y está diseñado para soportar elevadas fuerzas radiales y axiales en la salida. El nuevo WPLHE combina todas las ventajas del exitoso PLHE, la primera combinación mundial de reductor Economy y de precisión, pero como variante angular.

El WPLHE dispone tanto del dentado de un reductor Economy de probada eficacia como de un rodamiento de salida de alto rendimiento con rodamientos de rodillos cónicos pretensados, que se utilizan habitualmente en los reductores de precisión (como PLN y PSN). Esto significa que el nuevo reductor angular tolera altas fuerzas radiales y axiales de hasta 8000 N en la salida. Así, por ejemplo, los accionamientos de poleas de transmisión con altas cargas radiales también pueden realizarse como variantes angulares.

Dado que el motor gira a 90° en comparación con el PLHE coaxial, el WPLHE ofrece la solución ideal para espacios reducidos, por ejemplo, en máquinas de embalaje y otras máquinas especiales. Se trata del único reductor angular Economy que se ofrece opcionalmente con un piñón premontado. Esto lo hace especialmente adecuado para los accionamientos de piñón y cremallera, en los que resulta importante el espacio y los costes. Hay 13 piñones diferentes para elegir: tanto de dentado recto como de dentado helicoidal, de módulo 2 a 3, con números de dientes de 15 a 27.

El WPLHE es fácil de implementar gracias a la geometría de salida consolidada en el mercado, con brida de salida cuadrada y collar de centrado largo. Las distintas variantes del eje de salida (liso, con chaveta, dentado o con piñón premontado) permiten una utilización muy versátil del reductor angular. También es el único reductor angular Economy con protección IP65, que lo hace adecuado para entornos rigurosos, polvorientos y sucios. Además de la lubricación de por vida conocida de Neugart, también se encuentran disponibles lubricantes de calidad alimentaria y resistentes a las bajas temperaturas

El nuevo WPLHE ya está disponible en los tres tamaños 060/080/120, opcionalmente como versión de una etapa (en el rango de relación de 3 a 10) o como versión de dos etapas (de 9 a 100). Gracias a una cadena de suministro eficiente, Neugart puede seguir garantizando unos plazos de entrega atractivos desde la primera unidad.

 

Lea más:

WPLHE

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono
+49 7825 847-0