Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.
Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Se puede montar en el reductor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PK1 | 2 | 15 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 16 | ||||
PK1 | 2 | 18 | ||||
PK1 | 2 | 18 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 20 | ||||
PK1 | 2 | 22 | ||||
PK1 | 2 | 23 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 2 | 25 | ||||
PK1 | 2 | 27 | ||||
PK1 | 3 | 20 | ||||
PK1 | 3 | 20 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 3 | 22 | ||||
PK1 | 3 | 24 | ||||
PK1 | 4 | 20 | PSN190 | PLN190 |
Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Se puede montar en el reductor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PK1 | 2 | 16 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 19 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 3 | 17 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 22 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 19 | ||||
PK1 | 4 | 22 | PSN190 | PLN190 | ||
PK1 | 5 | 19 |
Tipo de piñón | Módulo | Número de dientes | Brida adaptadora incluida | Se puede montar en el reductor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM1 | 2 | 26 | - | PSFN064 | PLFN064 | WPSFN064 | PFHE064 |
PM1 | 2 | 27 | - | ||||
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 090 | ||||
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 090 | ||||
PM1 | 2 | 37 | - | ||||
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 110 | ||||
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 110 | ||||
PM1 | 2 | 40 | - | ||||
PM1 | 2 | 45 | - | ||||
PM1 | 2 | 37 | 090 -> 140 | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 31 | 090 -> 140 | ||||
PM1 | 3 | 35 | - | ||||
PM1 | 3 | 40 | - | ||||
PM1 | 4 | 30 | - | ||||
PM1 | 3 | 35 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 | ||
PM1 | 3 | 40 | 140 -> 200 | ||||
PM1 | 4 | 30 | 140 -> 200 |