El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Reductor angular con eje hueco
Con nuestro reductor angular con eje hueco puede accionar un eje de la máquina directamente a través de un juego de sujeción. Para ello confiamos en el acreditado dentado en espiral de alta precisión, que le permite transmitir el par de giro y la velocidad en ángulo recto.
El eje de la máquina se inserta directamente en el reductor de eje hueco y se conecta a él mediante un juego de sujeción. De este modo se logra una conexión en arrastre de fuerza de manera particularmente fácil, sin necesidad de otras estructuras auxiliares, por ejemplo, con brida intermedia y un acoplamiento. El reductor angular de Neugart con eje hueco puede atornillarse directamente a la máquina a través de los agujeros pasantes de la brida de salida.
Como otra opción, también puede seleccionar el reductor angular como eje hueco de doble cara. De esta manera, también podrá pasar los cables, que ya salen del eje de la máquina, a través del reductor. Así aumentará su flexibilidad y podrá aprovechar la amplia variedad de servorreductores con eje hueco que se le ofrecen en el diseño de máquinas. Con la combinación del reductor planetario y reductor angular con eje hueco podrá lograr relaciones de transmisión aún mayores.
Gracias a su diseño en ángulo recto, el reductor angular con eje hueco ofrece también la oportunidad de diseñar el limitado espacio de montaje de la mejor manera posible con un componente de accionamiento que ahorre espacio. Para una flexibilidad de diseño aún mayor, los reductores planetarios angulares con eje hueco están lubricados de por vida y, gracias a su diseño, pueden montarse y utilizarse en todas las posiciones espaciales. Esto significa que es libre de elegir el posicionamiento de su accionamiento y de diseñar el espacio de montaje de manera flexible.
La brida de accionamiento del reductor planetario angular se adapta individualmente al motor. La unidad compacta de reductor angular con eje hueco y servomotor aumenta su flexibilidad.