Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

WGN

Reductores angulares de precisión

Nuestro WGN es el reductor angular de eje hueco especialmente silencioso. Al mismo tiempo, el dentado cónico helicoidal incrementa la calidad de la superficie de las piezas fabricadas. Se puede conectar directamente a la aplicación por medio de un disco de contracción. Una operación sin complicaciones, segura y que abre nuevas posibilidades a
nivel de diseño.

Características

Accionamiento especialmente silencioso
La mejor calidad superficial
Sencillo, seguro, en arrastre de fuerza
Máxima flexibilidad en el montaje
Perfectamente estanqueizados
Posibilidad de paso de cables a través del eje hueco

Opciones

Ejes de salida múltiples
Lubricación
Sistemas de fijación optimizados
Brida de entrada múltiple

Datos técnicos

WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Relaciones de transmisión 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10
Eficiencia bajo plena carga η % % 95 95
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar jt arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Rigidez a la torsión cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.6 - 2.2 14 - 19 4.2 - 5.7 37 - 50 9.2 - 12.4 81 - 110 23.5 - 31.5 208 - 279
Peso del reductor mG kg lbm 3.2 - 3.3 7.1 - 7.2 5.1 - 5.6 11.3 - 12.3 10.9 24.0 23.3 - 23.8 51.3 - 52.5
Ruido de funcionamiento Qg dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Fuerza radial para 20.000 h / Fuerza radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 2700 607 4000 899 6500 1461 10000 2248
Fuerza axial para 20.000 h / Fuerza axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3700 - 4300 832 - 967 5200 - 5900 1169 - 1326 6100 - 7000 1371 - 1574 12000 - 14500 2698 - 3260
Par de vuelco para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 253 2235 442 3912 970 8586 1505 13320
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.502 - 0.834 4.443 - 7.382 1.018 - 1.417 9.010 - 12.542 4.805 - 6.111 42.528 - 54.087 12.934 - 18.905 114.476 - 167.323
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Par de salida nominal T2N Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 70 354 - 620 75 - 140 664 - 1239 160 - 320 1416 - 2832
Par de salida máx. T2max Nm lbf.in 35 - 72 310 - 637 64 - 112 566 - 991 120 - 224 1062 - 1983 256 - 512 2266 - 4532
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Velocidad térmica media con T2N y S1 n1N min-1 rpm 1400 - 2400 1400 - 2400 1400 - 2350 1400 - 2350 950 - 1500 950 - 1500 750 - 1300 750 - 1300
Velocidad mecánica máx. de entrada n1Limit min-1 rpm 16000 16000 14000 14000 9500 9500 8000 8000
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Diámetro del eje de salida D3 mm in 18 0.709 24 0.945 36 1.417 50 1.969
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
Diámetro del eje hueco D24 mm in 15 0.591 20 0.787 30 1.181 40 1.575
Sección de la brida de salida Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
Longitud total L1 mm in 122.5 4.823 143.5 5.650 178.0 7.008 217.0 8.543
Longitud del eje de salida L3 mm in 33 1.299 34.5 1.358 48 1.890 54 2.126

Representación técnica

Herramientas y accesorios

Descargas

Catálogo de producto: WGN
Operating Manual
Select the language for your download.
Instrucciones de montaje: WGN
Seleccione el idioma para su descarga.

Productos relacionados

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono