El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Reductor planetario en Diseño Higiénico
El reductor planetario HLAE de Neugart ha sido especialmente desarrollado y construido para su utilización en el sector de la higiene y los alimentos. Como primer reductor planetario del mundo en Diseño Higiénico, da una respuesta convincente a los requisitos cada vez más exigidos para la producción en sectores industriales sensibles.
Desde el principio, la orientación coherente respecto a las normas y directivas existentes se ha tenido en cuenta para el diseño del reductor HLAE. Además, como miembro del EHEDG, la empresa Neugart ha abordado estos requisitos desde el inicio y apoya el diseño seguro por parte de expertos y especialistas en el campo del Diseño Higiénico.
Gracias a sus superficies electropulidas, a los materiales utilizados y a una constante prevención de los puntos muertos en el reductor, el HLAE cumple con los exigentes requisitos del Diseño Higiénico.
De esta forma, el reductor planetario HLAE de Neugart se convierte en un componente esencial en la producción segura y limpia de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos.
En muchos sectores industriales existen requisitos muy elevados en cuanto a la higiene. Esto también se aplica a los fabricantes de máquinas e instalaciones, así como a los fabricantes de componentes. Los productores de alimentos y las industrias química y farmacéutica son especialmente sensibles a esta cuestión. En estas industrias, la contaminación de la producción se considera un hecho catastrófico. Por este motivo, los estándares en este sector se han vuelto incluso más exigentes.
El Diseño Higiénico es un término general para la construcción higiénica y conforme a los requisitos de limpieza de máquinas, instalaciones y componentes utilizados en los sectores pertinentes, es decir, en la producción de alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos o productos biotécnicos.
Además, las directivas de Diseño Higiénico describen varios principios según los cuales los peligros relacionados con la higiene pueden evitarse o incluso excluirse por medio del diseño.
Los reductores planetarios de Neugart en Diseño Higiénico se producen, entre otras, según las siguientes directivas:
- Directiva de Máquinas 2006/42/CE (Anexo l, punto 2.1): Maquinaria de procesamiento de alimentos y maquinaria para productos cosméticos o farmacéuticos
- DIN EN 1672-2-2005: Maquinaria para el procesamiento de alimentos - Principios generales de diseño, Parte 2: Requisitos de higiene
- Documento EHEDG 8: Criterios de diseño para máquinas, aparatos y componentes higiénicos
- 3-A® Replacement Parts and System Component Qualification Certificate (RPSCQC)
- 3-A® RPSCQC para (17-12) formadores, llenadores y selladores de recipientes para productos fluidos
- 3-A® RPSCQC para (23-06) Equipo para envasado de productos viscosos
- 3-A® RPSCQC para (41-03) Transportadores mecánicos para productos secos
- 3-A® RPSCQC para (73-01) Mezcladores de alto cizallamiento, mezcladoras y agitadoras
- 3-A® RPSCQC para (75-01) alimentadores de tipo correa