Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

HLAE

Reductores planetarios en Diseño Higiénico Economy

Nuestro HLAE es único: se trata del primer reductor planetario del mundo con Diseño Higiénico certificado – flexible, sin tornillo radial, potente y aun así de limpieza sencilla y rápida. Ha sido desarrollado específicamente para aplicaciones en áreas sensibles, como los sectores farmacéutico, cosmético y alimentario.

Características

De montaje especialmente flexible
Única y completamente redonda
Rápido y seguro de limpiar
Seguridad certificada
Pueden montarse en cualquier posición
Sin necesidad de mantenimiento gracias a la lubricación de por vida

Opciones

Ejes de salida múltiples
Sistemas de fijación optimizados
Kit de sellado
Juntas FDA

Datos técnicos

HLAE070 HLAE090 HLAE110 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Eficiencia bajo plena carga η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP69K IP69K
Holgura interna estándar jt arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez a la torsión cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 2.9 19 - 26 6.6 - 8.7 58 - 77 13.5 - 19.0 119 - 168
Peso del reductor mG kg lbm 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 3.8 - 4.5 8.3 - 9.9 7.3 - 9.0 16.1 - 19.9
Ruido de funcionamiento Qg dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
HLAE070 HLAE090 HLAE110
Fuerza radial para 20.000 h / Fuerza radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 400 - 450 90 - 101 600 - 900 135 - 202 1250 - 1450 281 - 326
Fuerza axial para 20.000 h / Fuerza axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 500 - 550 112 - 124 1000 - 1500 225 - 337 2000 - 2500 450 - 562
Par de vuelco para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 22 193 49 435 109 966
HLAE070 HLAE090 HLAE110
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.064 - 0.135 0.566 - 1.195 0.740 - 0.983 6.550 - 8.700 1.569 - 2.630 13.887 - 23.277
HLAE070 HLAE090 HLAE110 Etapa
Par de salida nominal T2N Nm lbf.in 15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 1
15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 2
Par de salida máx. T2max Nm lbf.in 24 - 53 212 - 469 61 - 140 540 - 1239 152 - 274 1345 - 2425 1
24 - 53 212 - 469 61 - 140 540 - 1239 152 - 274 1345 - 2425 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 342 1682 - 3027 1
30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 342 1682 - 3027 2
HLAE070 HLAE090 HLAE110
Velocidad térmica media con T2N y S1 n1N min-1 rpm 3350 - 4000 3350 - 4000 1900 - 3500 1900 - 3500 1500 - 3000 1500 - 3000
Velocidad mecánica máx. de entrada n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
HLAE070 HLAE090 HLAE110 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 40 1.575 58 2.283 65 2.559
Diámetro de carcasa D6 mm in 69 2.717 88 3.465 109 4.291
Longitud total L1 mm in 123.5 4.862 146.0 5.748 191.0 7.520 1
135.5 5.335 166.0 6.535 219.0 8.622 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 41.7 1.642 50 1.969 66.5 2.618

Representación técnica

Herramientas y accesorios

Descargas

Catálogo de producto: HLAE
Manual de instrucciones de HLAE
Seleccione el idioma para su descarga.
Instrucciones de montaje: HLAE
Seleccione el idioma para su descarga.

Productos relacionados

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono