El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Reductores planetarios angulares con brida de salida
Nuestros reductores planetarios angulares con brida de salida se caracterizan por su interfaz de brida compacta. El diseño en ángulo recto le ofrece la mayor libertad de diseño posible para posicionar el sistema de entrada de forma que ahorre espacio.
La geometría del lado de salida del reductor planetario está basada en los robots industriales más utilizados. Las dimensiones especificadas en la norma EN ISO 9409-1 ofrecen la ventaja de poder conectar otros componentes de accionamiento que también cumplan la norma, como platos giratorios, unidades lineales o acoplamientos, de forma rápida y sencilla.
La conexión mecánica del reductor planetario con brida de salida en su máquina se realiza de forma fácil y dinámica. La conexión entre el reductor planetario y la máquina se asegura adicionalmente mediante un orificio de pasador de ajuste que está integrado en la brida de salida.
La brida de salida plana no sólo ahorra espacio gracias a su diseño compacto, sino que también presenta una elevada rigidez a la torsión. Esta característica positiva del reductor se ha demostrado en el accionamiento de platos giratorios u otros componentes en los que se necesita una alta precisión y un funcionamiento de ciclo rápido incluso con sentidos de movimiento cambiantes.
La brida de accionamiento del reductor planetario angular se adapta individualmente al motor. La unidad compacta de reductor angular y servomotor aumenta su flexibilidad.
Para una flexibilidad de diseño mayor, los reductores planetarios angulares con brida de salida están lubricados de por vida y, gracias a su diseño, pueden montarse y utilizarse en todas las posiciones espaciales. Esto significa que es libre de elegir el posicionamiento de su accionamiento y de diseñar el espacio de montaje de manera flexible.