Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

Reductores planetarios angulares

Un reductor planetario angular con eje de salida combina las ventajas de un reductor angular compacto con las de un reductor planetario convencional.

Nuestro reductor angular, de montaje versátil, le ofrece una solución de accionamiento inteligente en un concepto de máquina compacto. Con el eje de salida, en los reductores planetarios angulares, dispone de las ventajas de un componente acreditado y fiable para la transmisión en ángulo recto del par de giro y las velocidades.

Se puede elegir entre una conexión en arrastre de forma mediante un eje de salida con chaveta para mayor seguridad y un eje de salida liso para una transmisión en arrastre de fuerza.

Nuestro reductor planetario angular con eje de salida puede combinarse fácilmente con un gran número de elementos de accionamiento como la polea de correa, el embrague o el eje lineal.

La brida de accionamiento del reductor planetario angular se adapta individualmente a su motor. La unidad compacta de reductor planetario con eje de salida y servomotor aumenta su flexibilidad.

Dependiendo de la aplicación, puede seleccionar el reductor planetario angular adecuado para usted entre las diversas clases de rendimiento de nuestros productos.

Los reductores planetarios angulares de bajo huelgo le ofrecen una gran precisión de posicionamiento, especialmente en el funcionamiento con inversión. Puede elegir entre nuestros reductores angulares Economy para encontrar soluciones de accionamiento económicas con un reductor planetario angular.

Los reductores planetarios angulares pueden montarse en su aplicación con una amplia serie de variantes de conexión como agujero pasante o a través de un agujero roscado.

Para una mayor flexibilidad de diseño, los reductores planetarios angulares con eje de salida están lubricados de por vida y, gracias a su diseño, pueden montarse y utilizarse en todas las posiciones espaciales. Esto significa que es libre de elegir el posicionamiento de su accionamiento y de diseñar el espacio de montaje de manera flexible.

Mostrar características extendidas

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Tamaños del bastidor
Par de salida nominal
5-260 Nm
Par de salida nominal
40-2301 lbf pulg.
Huelgo torsional
11-28 arcmin
Huelgo torsional
11-28 arcmin
Momento de vuelco
6-101 Nm
Momento de vuelco
49-890 lbf pulg.
Grado de protección
IP54

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Tamaños del bastidor
Par de salida nominal
14-260 Nm
Par de salida nominal
124-2301 lbf pulg.
Huelgo torsional
11-21 arcmin
Huelgo torsional
11-21 arcmin
Momento de vuelco
37-232 Nm
Momento de vuelco
327-2050 lbf pulg.
Grado de protección
IP54

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Tamaños del bastidor
Par de salida nominal
5-195 Nm
Par de salida nominal
40-1726 lbf pulg.
Huelgo torsional
11-25 arcmin
Huelgo torsional
11-25 arcmin
Momento de vuelco
26-168 Nm
Momento de vuelco
227-1482 lbf pulg.
Grado de protección
IP54

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Tamaños del bastidor
Par de salida nominal
22-800 Nm
Par de salida nominal
195-7081 lbf pulg.
Huelgo torsional
3-5 arcmin
Huelgo torsional
3-5 arcmin
Momento de vuelco
322-2225 Nm
Momento de vuelco
2850-19693 lbf pulg.
Grado de protección
IP65
¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono