Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

WPLPE

Reductores angulares Economy

El WPLE extiende de forma sistemática las ventajas de la serie Economy. Con su diseño compacto, pero potente, es perfectamente adecuado para sistemas multieje dinámicos. Nuestro reductor angular tiene una lubricación de por vida y se monta de forma sencilla, todo ello con una relación calidad-precio incomparable.

Características

Relación precio-rendimiento inigualable
Rodamientos de salida optimizados
Máxima flexibilidad en el montaje
Sin necesidad de mantenimiento gracias a la lubricación de por vida
Dentado preciso

Opciones

Ejes de salida múltiples
Lubricación
Brida de entrada múltiple
Flexibilidad para el motor

Datos técnicos

WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Eficiencia bajo plena carga η % % 94 - 95 94 - 95
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP54 IP54
Holgura interna estándar jt arcmin arcmin <21 - <25 <21 - <25 <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidez a la torsión cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 9 2.2 - 4.8 19 - 42 4.7 - 13.3 42 - 118 13.1 - 35.5 116 - 314
Peso del reductor mG kg lbm 0.8 - 1.3 1.8 - 2.9 2.1 - 2.6 4.7 - 5.7 4.8 - 5.6 10.6 - 12.3 11.5 - 13.7 25.3 - 30.2
Ruido de funcionamiento Qg dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120
Fuerza radial para 20.000 h / Fuerza radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 700 - 800 157 - 180 900 - 1050 202 - 236 1700 - 1900 382 - 427 2150 - 2500 483 - 562
Fuerza axial para 20.000 h / Fuerza axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 800 - 1000 180 - 225 1000 - 1350 225 - 303 1500 - 2000 337 - 450 3000 - 4000 674 - 899
Par de vuelco para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 26 227 43 376 99 876 168 1482
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.031 - 0.052 0.274 - 0.460 0.218 - 0.329 1.929 - 2.912 0.907 - 1.408 8.028 - 12.462 1.818 - 3.248 16.091 - 28.747
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 Etapa
Par de salida nominal T2N Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 80 - 135 708 - 1195 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 2
Par de salida máx. T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 22 - 40 195 - 354 61 - 107 540 - 947 128 - 216 1133 - 1912 1
8 - 24 71 - 212 24 - 53 212 - 469 61 - 155 540 - 1372 152 - 312 1345 - 2761 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 23 - 35 199 - 310 66 - 86 584 - 761 170 - 240 1505 - 2124 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 170 - 260 1505 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120
Velocidad térmica media con T2N y S1 n1N min-1 rpm 5000 5000 3300 - 4500 3300 - 4500 2200 - 4000 2200 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500
Velocidad mecánica máx. de entrada n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500
WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543
Diámetro de carcasa D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724
Longitud total L1 mm in 115.5 4.547 152.5 6.004 197.5 7.776 265.0 10.433 1
128.0 5.039 165.5 6.516 215.5 8.484 292.5 11.516 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677

Representación técnica

Descargas

Catálogo de producto: WPLPE
Operating Manual
Select the language for your download.
Instrucciones de montaje: WPLPE
Seleccione el idioma para su descarga.

Productos relacionados

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono