Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

Reductores de brida: reductores planetarios con brida de salida

Nuestros reductores planetarios con brida de salida se caracterizan por su interfaz de brida compacta. La geometría del lado de salida del reductor de brida está basada en los robots industriales más utilizados.

Las dimensiones especificadas en la norma EN ISO 9409-1 ofrecen la ventaja de poder conectar otros componentes de accionamiento, que también cumplan la norma, como piñones de brida o acoplamientos, de forma rápida y sencilla y sin necesidad de amplios procesos de adaptación. La conexión mecánica de este reductor de brida a su máquina puede realizarse de forma muy fácil y rápida. La conexión entre el reductor planetario y la máquina se asegura adicionalmente con un orificio de pasador de ajuste integrado en la brida de salida.

La función y el diseño de los reductores de brida de Neugart son comparables con los de los reductores planetarios con eje de salida, pero con una forma mucho más compacta. A diferencia de un eje de salida cilíndrico, tienen una geometría de eje de brida muy corta.

La ventaja del eje de salida plana es también su gran diámetro y la mayor rigidez a la torsión que se logra. Estos reductores planetarios con brida de salida son especialmente adecuados para usarse en aplicaciones con sentidos de movimiento cambiantes. En combinación con una polea de correa, puede utilizar nuestros reductores de brida con una amplia variedad de tipos de correa para el sistema de entrada.

Gracias a las amplias posibilidades de aplicación de los reductores planetarios con brida de salida, también podemos ofrecerle varias soluciones que se adapten a sus requisitos de rendimiento. Entre ellos se encuentran los reductores planetarios de precisión coaxial con una brida de salida, los que están diseñados con dentado recto, en el caso del PLFN, o los que tienen un dentado helicoidal de menor ruido como en el PSFN.

Esto le permite adaptar las características del reductor a sus necesidades dependiendo de la aplicación.

Con el PLFE, ofrecemos un producto en varios tamaños y variantes de transmisión como solución también para sistemas con un requisito medio de huelgo.

La brida de accionamiento de los reductores planetarios puede adaptarse individualmente al motor. La unidad compacta del reductor de brida y servomotor aumenta su flexibilidad.

Si a pesar de la corta longitud de este reductor necesita un reductor planetario más corto con brida de salida, tenemos a su disposición un reductor planetario angular con brida de salida aquí.

Mostrar características extendidas

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Tamaños del bastidor
Par de salida nominal
15-260 Nm
Par de salida nominal
133-2301 lbf pulg.
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Momento de vuelco
12-109 Nm
Momento de vuelco
107-967 lbf pulg.
Grado de protección
IP54

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Tamaños del bastidor
Par de salida nominal
28-950 Nm
Par de salida nominal
248-8408 lbf pulg.
Huelgo torsional
1-5 arcmin
Huelgo torsional
1-5 arcmin
Momento de vuelco
132-2445 Nm
Momento de vuelco
1168-21640 lbf pulg.
Grado de protección
IP65

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Tamaños del bastidor
Par de salida nominal
27-1800 Nm
Par de salida nominal
239-15931 lbf pulg.
Huelgo torsional
1-5 arcmin
Huelgo torsional
1-5 arcmin
Momento de vuelco
132-4957 Nm
Momento de vuelco
1168-43873 lbf pulg.
Grado de protección
IP65

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Tamaños del bastidor
Par de salida nominal
15-260 Nm
Par de salida nominal
133-2301 lbf pulg.
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Momento de vuelco
110-407 Nm
Momento de vuelco
972-3603 lbf pulg.
Grado de protección
IP65
¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono