PFHE
El PFHE ofrece una alternativa de precio atractivo para aplicaciones de carga elevada en las que se producen cargas radialesa altas. Los rodamientos especiales de rodillos inclinados pretensados en combinación con un eje de salida con brida según EN ISO 9409-1 hacen que el PFHE presente una alta resistencia. Gracias al retén radial de eje utilizado, este reductor alcanza el grado de protección IP65 en el lado de salida y, por lo tanto, soporta incluso las condiciones de funcionamiento más adversas.